製品の公開
Isella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Isella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Isella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Isella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Isella Vanity unit 120 with countertop washbasin
    Alterna

    Isella Vanity unit 120 with countertop washbasin

    Google翻訳”,

    この製品はスウェーデン市場でのみ販売されます。

    カウンタートップと洗面台を備えた Isella 洗面台ユニット。カウンタートップは石英複合材製、洗面台はセラミック製です。キャビネットは耐湿性 MDF/チップボード製です。ソフトクローズ引き出し。壁取り付け用。床から洗面台上部までの推奨設置高さは 940 mm です。幅は 60、90、120 からお選びいただけます。Isella/Ella Tall キャビネットおよび Ariella Mirror キャビネットと組み合わせてご使用ください。ハンドルはアクセサリとしてご利用いただけます。

    幅: 1,210 mm

    奥行き: 470 mm

    高さ: 737 mm

    洗面台の色: ホワイトハイグロス、ホワイトマット、ライトグレーマット、サンド、オーク

    カウンタートップの色: ホワイトマットとブラックマット

    洗面台カラー:マットホワイトとマットブラック

    技術仕様
    • Unique refIsellaunderskap_porslin_ovanpaliggande_120_enkel
    • コレクションセットSanitet
    • コレクションBadrumsmöbler
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 副マテリアルセラミック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010013
    • ETIM 名Bathroom vanity
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_94
    • Uniclass2015詳細Vanity units
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-19 31 17 11
    • OmniClassタイトルBathroom Units
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures