製品の公開
Isella 120 (60+2x30) with laundry basket unit and countertop washbasin
Isella 120 (60+2x30) with laundry basket unit and countertop washbasin
Isella 120 (60+2x30) with laundry basket unit and countertop washbasin
Isella 120 (60+2x30) with laundry basket unit and countertop washbasin
Isella 120 (60+2x30) with laundry basket unit and countertop washbasin
    Alterna

    Isella 120 (60+2x30) with laundry basket unit and countertop washbasin

    Google翻訳”,

    この製品はスウェーデン市場でのみ入手可能です。

    イセラ バニティ ユニット 120 (60+2x30) には、60 イセラ バニティ ユニットと、内側にランドリー バスケットが付いたイセラ バニティ ユニット 2 個が付属しています。セラミックスのカウンタートップとカウンタートップ洗面器付き。カウンタートップは石英複合材でできており、洗面台はセラミック製です。キャビネットは、耐湿性のある MDF/合板で製造されています。ソフトクロージング引き出し。壁掛け用。床から洗面台上部までの推奨設置高さは940mmです。 Isella/Ella トール キャビネット、Ariella ミラー キャビネットと組み合わせて使用できます。ハンドルは付属品として利用できます。

    全幅:1210mm

    奥行:470mm

    全高:737mm

    カラーバニティユニット:ホワイトハイグロス、ホワイトマット、ライトグレーマット

    カラー カウンタートップ: ホワイト マットとブラック マット

    カラー洗面台:ホワイトマット、ブラックマット

    技術仕様
    • Unique refIsellaunderskap_porslin_tvattkorg_60_2x30
    • コレクションセットSanitet
    • コレクションBadrumsmöbler
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 副マテリアルセラミック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010013
    • ETIM 名Bathroom vanity
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_94
    • Uniclass2015詳細Vanity units
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-19 31 17 11
    • OmniClassタイトルBathroom Units
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures