製品の公開
Lusso Black Shower walls, straight folding doors 80x80
Lusso Black Shower walls, straight folding doors 80x80
Lusso Black Shower walls, straight folding doors 80x80
    Alterna

    Lusso Black Shower walls, straight folding doors 80x80

    Google翻訳”,

    この製品はスウェーデン市場でのみ販売されます。

    Alterna Lusso シャワー ウォールは、直線的なラインがスタイリッシュなデザインです。取り付けは簡​​単で調整可能。壁のプロファイルは調整可能です。ドアは内側に開くことができるため、スペースを節約でき、開くときに 4 mm 上がります。シャワー エンクロージャーのほか、コーナー ソリューション、シングル パック シャワー ドア、折りたたみドア、スイング ドア、スクリーン ウォールも用意されています。幅広いアクセサリにより、さまざまなタイプの Lusso シャワー ウォールを組み合わせることができます。

    透明ガラス

    3M処理6mm強化安全ガラス

    ブラックアルミニウムプロファイル

    高さ: 2,000 mm

    調整可能な壁プロファイル +/-10 mm

    仕様
    • This product is only available for the Swedish market.
    技術仕様
    • Unique refLussoduschvaggar_Black_raka_vikdorrar_80x80
    • コレクションセットSanitet
    • コレクションDuschväggar
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類家具エレメント
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
    • MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings