製品の公開
Duschväggar Lusso Black Chess Showcase
Duschväggar Lusso Black Chess Showcase
    Alterna

    Duschväggar Lusso Black Chess Showcase

    Google翻訳”,

    この製品はスウェーデン市場でのみ入手可能です。

    Lusso シャワーウォールは直線を基調としたスタイリッシュなデザイン。調整可能な壁プロファイルを備えたシンプルで調整可能なアタッチメント。ドアはスペースを節約するために内側に開くこともでき、開くと 4 mm 上がります。シャワー ウォールは、コーナー ソリューション、シングル パッケージのシャワー ドア、折りたたみ式ドア、スイング ドア、スクリーン ウォールとして利用できます。幅広いアクセサリーにより、さまざまなタイプのルッソ シャワーウォールを組み合わせることができます。

    ルッソブラックチェス
    黒い格子模様の透明ガラス
    2種類のハンドルタイプ
    80cmと90cm
    6 mm 強化安全ガラス、3M 処理済み
    高さ:2,000mm
    調整可能な壁プロファイル +/- 10 mm

    仕様
    • This product is only available for the Swedish market.
    技術仕様
    • Unique refLussoduschvaggar_blackchess_sc2
    • コレクションセットSanitet
    • コレクションDuschväggar
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
    • MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
    • OmniClassNumber23-31 17 25
    • OmniClassタイトルShower Screens