製品の公開
Lusso Shower walls, straight folding doors 90x90
Lusso Shower walls, straight folding doors 90x90
Lusso Shower walls, straight folding doors 90x90
Lusso Shower walls, straight folding doors 90x90
Lusso Shower walls, straight folding doors 90x90
Lusso Shower walls, straight folding doors 90x90
Lusso Shower walls, straight folding doors 90x90
    Alterna

    Lusso Shower walls, straight folding doors 90x90

    Google翻訳”,
    この製品はスウェーデン市場でのみ入手可能です。アルテルナルッソシャワーウォールは直線のスタイリッシュなデザインです。簡単で調整可能な取り付け。調整可能な壁のプロファイル。ドアはスペースを節約するために内側に開くこともでき、開くときに4mm上げることができます。シャワーエンクロージャーは、コーナーソリューション、シングルパックシャワードア、折れ戸、スイングドア、スクリーンウォールと同様に利用できます。さまざまなアクセサリーにより、さまざまなタイプのルッソシャワーウォールを組み合わせることができます。透明ガラス3M処理済み6mm硬化安全ガラス研磨アルミニウムプロファイル高さ:2000mm調整可能な壁プロファイル+/-10mm
    仕様
    • This product is only available for the Swedish market.
    技術仕様
    • Unique refLussoduschvaggar_raka_vikdorrar_90x90
    • コレクションセットSanitet
    • コレクションDuschväggar
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-08-03
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類家具エレメント
    • MasterFormat 2014 コード12 44 16
    • MasterFormat 2014 タイトルShower Curtains
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings