製品の公開
Shower walls Lusso showcase
Shower walls Lusso showcase
Shower walls Lusso showcase
Shower walls Lusso showcase
Shower walls Lusso showcase
Shower walls Lusso showcase
Shower walls Lusso showcase
Shower walls Lusso showcase
Shower walls Lusso showcase
Shower walls Lusso showcase
    Alterna

    Shower walls Lusso showcase

    Google翻訳”,

    この製品はスウェーデン市場でのみご利用いただけます

    ルッソ シャワーウォールは直線を基調としたスタイリッシュなデザイン。調整可能な壁プロファイルを備えたシンプルで調整可能なアタッチメント。ドアはスペースを節約するために内側に開くこともでき、開くと 4 mm 上がります。シャワー ウォールは、コーナー ソリューション、シングル パッケージのシャワー ドア、折りたたみ式ドア、スイング ドア、スクリーン ウォールとして利用できます。豊富なアクセサリーで、さまざまなタイプのルッソ シャワーウォールを組み合わせることができます。

    ガラスはクリア、ガラス、フロストの3種類
    2種類のハンドル
    70、80、90 100cm
    6 mm 強化安全ガラス、3M 処理の有無にかかわらず
    アルミプロファイル
    高さ:2,000mm
    調整可能な壁プロファイル +/- 10 mm

    仕様
    • This product is only available for the Swedish market.
    技術仕様
    • Unique refLussoduschvaggar_sc2
    • コレクションセットSanitet
    • コレクションDuschväggar
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2017-12-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードSL_35_80_80
    • Uniclass2015詳細Showers
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
    • MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
    • OmniClassNumber23-31 17 17
    • OmniClassタイトルShower Enclosures