製品の公開
Luxor Vanity unit with ceramic basin
Luxor Vanity unit with ceramic basin
Luxor Vanity unit with ceramic basin
Luxor Vanity unit with ceramic basin
Luxor Vanity unit with ceramic basin
Luxor Vanity unit with ceramic basin
Luxor Vanity unit with ceramic basin
Luxor Vanity unit with ceramic basin
Luxor Vanity unit with ceramic basin
Luxor Vanity unit with ceramic basin
    Alterna

    Luxor Vanity unit with ceramic basin

    Google翻訳”,

    この製品はスウェーデン市場でのみ入手可能です。

    Alterna Luxor Vanity ユニットには、さまざまな色があり、セラミック製の洗面台が付いています。オーバーフロー穴付き。キャビネットは耐湿性のある MDF 製で、ソフトクロージングの引き出しが付いています。コンパクトモデルもご用意。壁掛け用。ルクソール トール キャビネットやアリエラ ミラー キャビネットと組み合わせて使用できます。

    幅: 500、600、900、1 200 mm
    奥行き: 394 および 465 mm
    高さ:610mm

    カラー:ホワイトマット、グレーマット、ブラックマット、フォレストグリーンマット

    仕様
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material vanity unit: MDF
      Material basin: ceramics

      Luxor Vanity unit with washbasin 50 Compact
      Width: 513 mm
      Height: 610 mm
      Depth: 394 mm

      Luxor Vanity unit with washbasin 60 Compact
      Width: 613 mm
      Height: 610 mm
      Depth: 394 mm

      Luxor Vanity unit with washbasin 60
      Width: 613 mm
      Height: 610 mm
      Depth: 464 mm

      Luxor Vanity unit with washbasin 90
      Width: 913 mm
      Height: 610 mm
      Depth: 464 mm

      Luxor Vanity unit with washbasin 120
      Width: 1 213 mm
      Height: 610 mm
      Depth: 464 mm

    技術仕様
    • Unique refLuxorunderskap_porslin
    • コレクションセットSanitet
    • コレクションBadrumsmöbler
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 副マテリアルセラミック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010013
    • ETIM 名Bathroom vanity
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_94
    • Uniclass2015詳細Vanity units
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-19 31 17 11
    • OmniClassタイトルBathroom Units
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures