製品の公開
Shower wall U-shaped showcase
Alterna

Shower wall U-shaped showcase

Google翻訳”,
この製品はスウェーデン市場でのみ入手可能です。 Alterna U-showerは、さまざまなタイプの設置を可能にします。コーナー、真っ直ぐな壁、または窓に取り付けます。スペースを節約するために、ドアを内側に開くこともできます。シャワードアの壁のプロファイルは調整可能で、開口部で5mm高くなっています。下部バリア、ネジ、プラグが付属しています。 2ドア銀色のアルミニウムプロファイル透明ガラス6mm強化安全ガラス外部パイプ用の部屋25〜35mm調整可能な壁プロファイル10mm
仕様
  • This product is only available for the Swedish market.
技術仕様
  • Unique refU-dusch_sc2
  • コレクションセットSanitet
  • コレクションDuschväggar
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2017-12-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
  • IFC分類家具エレメント
  • MasterFormat 2014 コード10 28 19
  • MasterFormat 2014 タイトルTub and Shower Enclosures
  • OmniClassNumber23-31 17 25
  • OmniClassタイトルShower Screens