製品の公開
Altro Orchestra Flooring UK
Altro Orchestra Flooring UK
Altro Orchestra Flooring UK
Altro Orchestra Flooring UK
Altro Orchestra Flooring UK
Altro Orchestra Flooring UK
Altro Orchestra Flooring UK
Altro Orchestra Flooring UK
Altro Orchestra Flooring UK
    Altro

    Altro Orchestra Flooring UK

    Google翻訳”,

    快適性と音の低減が重要な領域向け

    今、4つの新しい非常に人気のあるテラゾの外観があります!快適さと音の低減が重要な分野では、2.85mmアルトロオーケストラが学習と生活に理想的な環境を作り出すように設計されています。残留インデントが少ないため、病院のベッドなどの機器や家具を柔軟に使用できます。同時に、統合された衝撃音絶縁システムは、衝撃音を最大15dBカットします。

    それは、学生や患者の足元での生活を楽にする足元の快適さを提供しますが、特に移動中に数え切れないほどの時間を費やす勤勉なスタッフです。

    自然の色調を反映した落ち着いたニュートラルから鮮やかな色合いまで、44色とデザインのパレットを備えたアルトロオーケストラでは、いつでも適切な雰囲気を作り出すことができます。 AltroOperettaおよびAltroSerenadeと連携して、全体を完全に表示します。

    魅力的で耐久性のある床と壁のシステムのために、当社の幅広いAltro壁製品と組み合わせてください。

    Altroに連絡する

    仕様
    • Key benefits

      • Provides ample comfort underfoot
      • 15dB sound reduction
      • Resists up to 1,000 psi indentation
      • Low residual indentation facilitates flexible use of equipment and furniture, including hospital beds
      • 44 colors available - coordinate with Altro Operetta and Altro Serenade ranges for a complete look throughout
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    技術仕様
    • Unique refAltro-Orchestra-uk
    • コレクションセットFloors
    • コレクションSmooth
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 床材 - その他
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードSs_30_20
    • Uniclass2015詳細Flooring and decking systems
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 11
    • OmniClassタイトルFlooring Specialties and Accessories
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

    対応地域

    オセアニア ヨーロッパ
    オーストラリア
    アイルランド
    ニュージーランド
    イギリス