製品の公開
Altro Fortis Titanium™ 15 Wall Panels
Altro Fortis Titanium™ 15 Wall Panels
    Altro

    Altro Fortis Titanium™ 15 Wall Panels

    Google翻訳”,

    Altro Fortis Titanium 15 は、完全で取り付けが簡単な壁装材システムになるように設計されています。当社のパネルとプレハブ コーナーは、シーラントと、ご希望の接着剤オプションまたはスプレー接着剤を使用して、すばやく取り付けられます。

    Altroに連絡する

    仕様
    • Type of product:Extruded semi-rigid PVC sheet
      Surface finish:Smooth
      Thickness:1.5mm | .060”
      Size:4’ x 9’ 10” | 1.22m x 3.0m
      No. of colors:6
    技術仕様
    • Unique refAltro-Fortis-Titanium
    • コレクションセットWalls
    • コレクションFortis Titanium
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-03
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Wall finishing materials
    • UNSPSC301615
    • Uniclass2015コードSs_25_45
    • Uniclass2015詳細Wall covering and finish systems
    • MasterFormat 2014 コード09 72 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWall Coverings
    • OmniClassNumber23-15 15 19
    • OmniClassタイトルWall Coverings
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes