製品の公開
Altro Whiterock Matte Wall Protection
Altro Whiterock Matte Wall Protection
Altro Whiterock Matte Wall Protection
Altro Whiterock Matte Wall Protection
Altro Whiterock Matte Wall Protection
Altro Whiterock Matte Wall Protection
    Altro

    Altro Whiterock Matte Wall Protection

    Google翻訳”,

    ドアや石膏ボードの壁は、人が通り過ぎるときに擦れたりノックしたり、車輪付きの交通によって引き起こされたより深刻なへこみや穴など、簡単に損傷する可能性があります。 Altro Whiterock Matteは、これらの表面を保護するために特別に設計されています。 Altro Whiterock Matteは密度が高く、不浸透性で、衝撃に強いです。それは、擦り傷をカモフラージュする軽いテクスチャーの表面を特徴とし、壁の領域をより長く見栄えよく保ちます。

    4色で利用できるAltroWhiterockMatteは、多くのAltroWhiterockの色合いにマッチします。これにより、設計に柔軟性がもたらされ、さまざまな分野にわたる用途の広いソリューションになります。さらに、色が全体に行き渡り、ノックや擦り傷の視認性が低下します。不浸透性で拭き取りやすい表面を備えたAltroWhiterockMatteは、推奨されるアプリケーション領域内の主要な利点である洗浄性を向上させます。

    Altro Whiterock Matteは、4'x 10'(4'x 9'10'')パネルで利用可能な2.5mmPVCuパネルです。

    Altroに連絡する

    仕様
    • Key benefits

      • Resistant to bumps
      • Camouflages scuffs
      • Easy-to-wipe surface
    技術仕様
    • Unique refAltro-Whiterock-Matte
    • コレクションセットWalls
    • コレクションWhiterock
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-07
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Wall finishing materials
    • UNSPSC301615
    • Uniclass2015コードSs_25_45
    • Uniclass2015詳細Wall covering and finish systems
    • MasterFormat 2014 コード09 72 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWall Coverings
    • OmniClassNumber23-15 15 19
    • OmniClassタイトルWall Coverings
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes