製品の公開
Altro Illustra™ Slip-Resistant Flooring
Altro Illustra™ Slip-Resistant Flooring
Altro Illustra™ Slip-Resistant Flooring
Altro Illustra™ Slip-Resistant Flooring
Altro Illustra™ Slip-Resistant Flooring
Altro Illustra™ Slip-Resistant Flooring
    Altro

    Altro Illustra™ Slip-Resistant Flooring

    Google翻訳”,

    美観も兼ね備えた滑りにくい床をお探しですか? Altro Illustra は、デザイン主導のスタイル、機能、足元の安全性を兼ね備えた商業用床材業界の先駆者です。

    Altro Illustra は、自然からインスピレーションを得た石からモダンなテキスタイル デザインまで、幅広い魅力的な可能性を提供します。落ち着く病室、居心地の良い住宅ケアホーム、インスピレーションを与える教室、居心地の良い小売スペースなど、Altro Illustra は、現代的なエレガンスであなたのビジョンを実現する理想的な選択肢です。

    統合された Altro Easyclean™ テクノロジーにより、清掃とメンテナンスが簡単になる Altro Illustra の利便性を体験してください。また、滑りにくい表面の完全性を維持しながら、メンテナンスコストも節約できます。

    取り付けの利便性を高めるために、Altro Illustra を接着剤不使用の構造で特別注文することもできます。接着剤不要の Altro Illustra の詳細については、営業担当者にお問い合わせください。

    スタイル、機能性、足元の安全性が Altro Illustra に融合し、優れた床材の新時代の到来を告げます。

    代表的なアプリケーション

    • 健康管理
    • シニアリビング
    • 教育
    • 小売店
    • レクリエーションエリア

    とうまく機能します

    • アルトロ・オペレッタ
    • アルトロウッド
    • アルトロ カンタータ
    • アルトロシンフォニア
    • アルトロ ウォークウェイ 20
    • すべての Altro ウォール オプション

    Altroに連絡する

    仕様
    • Type of product: Roll

      Slip resistance R10

      Thickness: 2mm

      Product guarantee: 10 years

      No. of colors: 13

      Weight: 4.91 lbs./yd² | 2.66 kg/m²

    技術仕様
    • Unique refaltro-illustra
    • コレクションセットFloors
    • コレクションSlip-Resistant
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 床材 - その他
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードSs_30_20
    • Uniclass2015詳細Flooring and decking systems
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 11
    • OmniClassタイトルFlooring Specialties and Accessories
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes