製品の公開
Altro Lavencia LVT Flooring
Altro Lavencia LVT Flooring
Altro Lavencia LVT Flooring
Altro Lavencia LVT Flooring
Altro Lavencia LVT Flooring
Altro Lavencia LVT Flooring
Altro Lavencia LVT Flooring
Altro Lavencia LVT Flooring
    Altro

    Altro Lavencia LVT Flooring

    Google翻訳”,

    魅力的な外観と長持ちする耐久性だけが、Altro Lavenciaを商用アプリケーション向けの最高のLVTにする特徴ではありません。AltroLavenciaは現在、米国で誇らしげに製造されています。

    Altro Lavenciaは、クラシックなウッドトーン、コーディネートストーン、ブライト、さらにはモダンなオーガニックルックに至るまで、最新のフィルムで利用できます。AltroLavenciaは、多くのアプリケーション分野でスタイリッシュでメンテナンスの少ないオプションです。

    商用グレードのUV硬化セラミック強化ウレタン仕上げと28ミルの摩耗層のおかげで、交通量が常に多い地域でも、最高の美しさとパフォーマンスはその寿命を通して持続します。

    Altroに連絡する

    仕様
    • Key benefits

      • 3mm thick, 28 mil wear layer
      • Three sizes
        • 6” x 48” standard plank
        • 9.25” x 59.25” long plank
        • 12” x 24” tile
      • UV-cured, ceramic reinforced finish
      • Glue-down installation
      • Resists up to 2000psi of indentation
      • Easy-to-clean, no finish required
      • Square-edge construction - means no bevel for dirt to hide in
      • FloorScore Certified
      • Ortho-phthalate-free 
      • Made in the USA
      • Stocked throughout the USA + Canada
      • Custom capabilities available
    技術仕様
    • Unique refAltro-Lavencia-LVT
    • コレクションセットFloors
    • コレクションSmooth
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 床材 - その他
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードSs_30_20
    • Uniclass2015詳細Flooring and decking systems
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 11
    • OmniClassタイトルFlooring Specialties and Accessories
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes