製品の公開
Altro Wood Flooring
Altro Wood Flooring
Altro Wood Flooring
Altro Wood Flooring
Altro Wood Flooring
Altro Wood Flooring
Altro Wood Flooring
Altro Wood Flooring
Altro Wood Flooring
    Altro

    Altro Wood Flooring

    Google翻訳”,

    ウッドルックの滑らかなシートフローリング

    この魅力的な汎用2mmウッドルックのフローリングは、細い線のデザインや幅の広い板のクラシックで素朴なデザインなど、さまざまな板のサイズと色合いのさまざまなデザインで利用でき、理想的なインテリアを作成するのに役立ちます。

    ただし、見た目だけではありません。AltroWoodは、これらの環境で予想される中程度から大量のトラフィックに対応するように設計されています。また、壁パネルから金属やガラスに至るまで、さまざまな壁の色合いや仕上げの完璧なパートナーであり、設計を簡素化します。

    この範囲と他の2つのウッドルックの範囲でデザインと色のオプションを一致させることで、さまざまな領域で一貫した外観を実現し、領域に応じて適切な技術的パフォーマンスの範囲を選択できます。

    Altroに連絡する

    仕様
    • Key benefits

      • Authentic wood visual creates warm and inviting setting
      • Impressive range of designs with different planks and shades available
      • Resists up to 2,500 psi indentation
      • Allows coordination with Altro Wood Comfort and Altro Wood Acoustic ranges for smooth transition between areas requiring different levels of slip resistance and sound absorption
      • Ideal for areas with medium to heavy traffic
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    技術仕様
    • Unique refAltro-Wood
    • コレクションセットFloors
    • コレクションSmooth
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Wood flooring
    • UNSPSC30161702
    • Uniclass2015コードSs_30_20_90
    • Uniclass2015詳細Wood and composite unit flooring systems
    • MasterFormat 2014 コード09 64 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Flooring
    • OmniClassNumber23-15 17 13 11
    • OmniClassタイトルWood Flooring
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes