製品の公開
Altro Ollero Rubber Flooring Tile
Altro

Altro Ollero Rubber Flooring Tile

Google翻訳”,

商業スペース用のリサイクルゴムタイルフローリング

Altro Olleroは、カーペット、石、さらにはコルクなど、より伝統的な商業用表面の外観を提供するように設計された、用途が広く、耐久性があり、環境に優しいゴム製フローリングソリューションです。これらのタイルは、無地、斑点、ニュートラル、鮮やかな色調を組み合わせたさまざまな色で利用でき、時間の経過とともにカール、硬化、ひび割れが発生しないことが保証されています。それらの統合された衝撃と吸音特性は、交通量の多い地域での疲労と過剰な騒音を減らすのに役立ちます。

Altro Olleroは、追加の仕上げやワックスを必要とせず、過酷な化学薬品を使用せずに簡単に清掃および保守できるため、小売、教育、レクリエーションの分野で費用対効果の高いオプションになります。これらの精密ウォータージェットカットタイルは、取り付けが簡単で、四角いエッジの接着剤を使用した形式、または4つの異なる厚さのオプションを備えた接着剤を使用しないインターロック形式で提供されます。

Altroに連絡する

仕様
  • Type of product: Tile

    Slip resistance: .85 dry | 1.01 wet

    Thickness: 4mm, 8mm, 10mm, 12mm

    Dimensions: 38”x38" square tiles | 37x37" interlocking tiles

    Warranty: 10 years

    Weight: Varies based on color saturation and thickness

技術仕様
  • Unique refAltro-Ollero
  • コレクションセットFloors
  • コレクションTile + Plank
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルゴム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 床材 - その他
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードSs_30_20
  • Uniclass2015詳細Flooring and decking systems
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 11
  • OmniClassタイトルFlooring Specialties and Accessories
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes