製品の公開
Altro Operetta Flooring
Altro Operetta Flooring
Altro Operetta Flooring
Altro Operetta Flooring
Altro Operetta Flooring
Altro Operetta Flooring
    Altro

    Altro Operetta Flooring

    Google翻訳”,

    中〜交通量の多いエリアに最適な頑丈で滑らかな床

    アルトロオペレッタは、中〜交通量の多いエリアに最適な頑丈なフロアです。清掃とメンテナンスが簡単で、最大2,000psiの識別に耐えることができます。それはあなたのインテリアデザインスキームに合うように25の魅力的で自然で現代的な色と仕上げを持っています。アルトロオーケストラやアルトロセレナーデとマッチしてコーディネートし、全体を完全に演出します。

    魅力的で耐久性のある床と壁のシステムのために、当社の幅広いAltro壁製品と組み合わせてください。

    Altroに連絡する

    仕様
    • Key benefits

      • Easy to clean and maintain
      • 4dB sound reduction
      • 25 colors available – coordinate with Altro Orchestra and Altro Serenade ranges for a complete look throughout
      • Meets ISO Class 4 cleanroom requirements
      • Resists up to 2,000 psi indentation
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    技術仕様
    • Unique refAltro-Operetta
    • コレクションセットFloors
    • コレクションSmooth
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 床材 - その他
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードSs_30_20
    • Uniclass2015詳細Flooring and decking systems
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 11
    • OmniClassタイトルFlooring Specialties and Accessories
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes