製品の公開
Altro Stronghold 30 Safety Flooring
Altro Stronghold 30 Safety Flooring
Altro Stronghold 30 Safety Flooring
Altro Stronghold 30 Safety Flooring
Altro Stronghold 30 Safety Flooring
Altro Stronghold 30 Safety Flooring
Altro Stronghold 30 Safety Flooring
    Altro

    Altro Stronghold 30 Safety Flooring

    Google翻訳”,

    滑りやすい場所や油っぽい場所でのリスクを最小限に抑えるには、強力な安全床材が効果的です。

    足元に水があるだけでも危険ですが、そこに油脂が加わると、さらに危険な環境になります。そのため、業務用厨房、食品調理場、バックヤードなどのサービスエリアでは、従業員が安全に作業を続けられるような床材を選ぶことが不可欠です。

    Altro Stronghold 30は、Altro社最高レベルの滑り止め性能を実現し、床材の耐用期間を通して、濡れた路面や油っぽい路面での滑りによるリスクを最小限に抑えるように設計されています。従業員の滑りを防止するだけでなく、3mmの厚みにより十分な遮音性と快適な歩行感を提供し、疲労軽減にも貢献します。

    Altro Stronghold 30は、商業用および工業用厨房の耐久性のある環境を構築するために、Altro Puraguard壁面保護材と組み合わせて使用​​されることがよくあります。

    Altroに連絡する

    仕様
    • Key benefits

      • Ideal option for commercial kitchen floors
      • Risk of slipping 1 in a million even with contaminants present 
      • Static load limit exceeds 2000 psi
      • Installation training available for complex commercial kitchens
      • Achieves R12 slip resistance rating
      • Rated for walk-in coolers and freezers
    技術仕様
    • Unique refAltro-Stronghold-30
    • コレクションセットFloors
    • コレクションSafety
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 床材 - その他
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードSs_30_20
    • Uniclass2015詳細Flooring and decking systems
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 11
    • OmniClassタイトルFlooring Specialties and Accessories
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes