製品の公開
Altro Walkway 20 Slip-Resistant Flooring
Altro Walkway 20 Slip-Resistant Flooring
Altro Walkway 20 Slip-Resistant Flooring
Altro Walkway 20 Slip-Resistant Flooring
Altro Walkway 20 Slip-Resistant Flooring
Altro Walkway 20 Slip-Resistant Flooring
Altro Walkway 20 Slip-Resistant Flooring
    Altro

    Altro Walkway 20 Slip-Resistant Flooring

    Google翻訳”,

    用途の広い耐久性のある安全フローリング

    Altro Walkway 20は、非常に人気のある耐久性のある2mmの安全フローリングです。範囲は44色を誇り、AltroXpressLayとそのパレットを共有します。これにより、一貫した外観を維持しながら、隣接する領域に従来の接着剤や接着剤のない安全フローリングが必要な場合に、両方の範囲を組み合わせることができます。 2つの見栄え、1つの素晴らしい製品。さらに優れているのは、AltroWalkway20が2つの異なる外観を提供することです。伝統と現代。心配しないでください。どちらの外観にもAltroEasycleanが付属しており、優れた洗浄性と耐汚染性を備えています。

    静的な散逸バージョンが利用可能であり、静的な蓄積を回避する必要がある場所向けに特別に設計されています。

    Altroに連絡する

    仕様
    • Key benefits

      • Hard-wearing 2mm safety flooring
      • Expansive range includes 44 colors for a variety of applications
      • Shares palette with Altro XpressLay, allows coordination between traditionally adhered and adhesive-free safety flooring
      • Shares colors with Altro Aquarius for seamless transition between wet and dry areas
      • Static dissipative version available
      • Achieves R10 slip resistance rating and SCoF of .78 dry, .8 wet
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    技術仕様
    • Unique refAltro-Walkway-20
    • コレクションセットFloors
    • コレクションSlip-Resistant
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 床材 - その他
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードSs_30_20
    • Uniclass2015詳細Flooring and decking systems
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 11
    • OmniClassタイトルFlooring Specialties and Accessories
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes