製品の公開
Altro Wood Adhesive-Free Flooring
Altro

Altro Wood Adhesive-Free Flooring

Google翻訳”,

新しいAltroWoodは接着剤を使用せず、最小のダウンタイムで最大の衝撃を生み出します。 12色の選択肢、14dBの音の低減、10年間の保証、100万回の滑り止めの安心感を備えたAltro Woodは、足元に高レベルの快適さを提供し、忙しいスペースに安全で耐久性のある装飾的なソリューションを提供します。

受賞歴のある接着剤不要の取り付け方法を使用して、同じ日に溶接して歩くことができ、寿命が尽きたときに簡単に取り外して、再利用またはリサイクルすることができます。 Altroの接着剤を使用しない床を使用すると、従来の接着剤を使用した設置に比べて設置時間を半分にすることができます。混乱を最小限に抑える必要があり、接着剤の臭いが発生しない忙しい公共スペースに最適です。

Altroに連絡する

技術仕様
  • Unique refAltro-Wood-Adhesive-Free
  • コレクションセットFloors
  • コレクションSmooth
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-07-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルビニール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Wood flooring
  • UNSPSC30161702
  • Uniclass2015コードSs_30_20_90
  • Uniclass2015詳細Wood and composite unit flooring systems
  • MasterFormat 2014 コード09 64 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWood Flooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 11
  • OmniClassタイトルWood Flooring
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes