製品の公開
Altro XpressLay Slip-Resistant Flooring
Altro XpressLay Slip-Resistant Flooring
Altro XpressLay Slip-Resistant Flooring
Altro XpressLay Slip-Resistant Flooring
Altro XpressLay Slip-Resistant Flooring
Altro XpressLay Slip-Resistant Flooring
Altro XpressLay Slip-Resistant Flooring
Altro XpressLay Slip-Resistant Flooring
    Altro

    Altro XpressLay Slip-Resistant Flooring

    Google翻訳”,

    待ってはいけません。フィット、テープ、溶接!

    材料費と設置時間を節約できる世界初の接着剤のない滑り止め床。 Altro XpressLayは、滑りにくいフローリングの進化における次のステップです。接着剤の代わりにテープシステムを使用して取り付けられるため、表面DPMなしで取り付けることができます。これは、設置したその日に溶接できることを意味し、設置時間を大幅に短縮します。インストール後に簡単に取り外して、他の場所で再利用し、寿命が尽きたときにリサイクルすることができます。

    Altro XpressLayには、40色の範囲があり、北米では6色が迅速に出荷でき、明るく繊細な輝きのないデザインと装飾的な欠けたオプションが特徴です。私たちはあなたの床が毎年見栄えがすることがどれほど重要であるかを知っているので、優れた耐薬品性と耐汚染性を備えたPUR洗浄性を追加しました。

    クイックシッププログラムのために、北米では次の色が在庫されています。

    • モニュメントXLI2208P
    • ツンドラXL22910
    • フォグXL22153
    • XLI2257川
    • ブラックXL22892
    • 砂XLI2251
    • クジラXLI2254
    • ドルフィンXL2210

    Altroに連絡する

    仕様
    • Key benefits

      • World’s first adhesive-free slip-resistant floor
      • Installs in areas with up to 97% RH
      • Installed with tape system, does not require surface DPM
      • Easily removed post-installation for reuse and recycling 
      • Shares colors with popular Altro Walkway range
      • Can be walked on within 24 hours of installation
      • Impressive chemical and stain resistance
      • Achieves R10 slip resistance rating and SCoF of .78 dry, .8 wet
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    技術仕様
    • Unique refAltro-XpressLay
    • コレクションセットFloors
    • コレクションSlip-Resistant
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 床材 - その他
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードSs_30_20
    • Uniclass2015詳細Flooring and decking systems
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 11
    • OmniClassタイトルFlooring Specialties and Accessories
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes