製品の公開
ALG 75 PASSIVE HOUSE ventana
ALG 75 PASSIVE HOUSE ventana
ALG 75 PASSIVE HOUSE ventana
    Alugom

    ALG 75 PASSIVE HOUSE ventana

    Google翻訳”,
    将来の最大の性能とエネルギー効率を備えた開き窓ドアと窓にサーマルブレークを備えた、ヒンジ付きの3室の大工。堅牢な設計、高い断熱性と防音性を備えた優れた汎用性。34mmと37mmのポリアミドの構造により、最大53 mmのガラスの割戻しが可能になり、より大きな窓を作成して、家の照明と快適さを向上させることができます。それぞれ75mmと82mmの深さのフレームとシャッターおよびヨーロッパのチャネルシステムヨーロッパのチャネルシステムは、内部または外部の開口部、折りたたみ、傾斜と回転、外部の突出、平行傾斜または折りたたみなどのさまざまな開口部を可能にします。 CHICの可視および隠蔽ヒンジハードウェアシステムにより、開き窓および傾斜窓システムを180度まで完全に開くことができ、互いに独立してすべての方向に3次元およびマイクロメートルの調整が可能になり、傾斜窓ごとの最大耐荷重が保証されます。 150kgのサッシを回します。 ALGシステムは、ポリアミドチャンバー、ガラスリベート、およびフレームの外側に絶縁プロファイルを挿入することにより、熱的および音響的性能を向上させる可能性を可能にし、ALG 75 MAXIMA HQ(高品質)に変換します。 。 •バイカラー•ラッカーカラー(RAL、テクスチャまたはパターン化•サブリクロミアウッドラッカー•EZY®ウッドラッカー•抗菌ラッカー•アルマイト
    仕様
    • FEATURES • Casement Windows with European chamber • Frame section: 75 mm • Shutter section: 82 mm • Thermal break with: 34 or 37 mm polyamide in sheets in frames. • Central gasket in EPDM foam/sponge • Maximum weight per opening per shutter: 120 Kg • Tilt-and-turn opening. Maximum weight per shutter: 130 Kg • Concealed Tilt&Turn Opening. Maximum weight per sheet: 150 Kg • Minimum dimensions per shutter: 445 x 1500 mm • Maximum dimensions per shutter 1700 x 2500 mm • Maximum glazing up to 53 mm • Possibilities of interior opening: or casement openings or tilt and turn or folding or Oscillo Parallel or folding • External opening possibilities: or casement or Projector
    技術仕様
    • Unique refalg-75-passive-house
    • コレクションセットPRACTICABLES
    • コレクションALG 75 MÁXIMA
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2022-02-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1480
    • 幅(mm)1230
    • 奥行き(mm)75
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)120
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - FIX窓(はめ殺し)

    対応地域

    ヨーロッパ 北米 アフリカ 南アメリカ