製品の公開
Entrance Doors SMARTIA SD77
Entrance Doors SMARTIA SD77
Entrance Doors SMARTIA SD77
    Alumil

    Entrance Doors SMARTIA SD77

    5つ星のうち4.54.5(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    Smartia SD77 は、効率性、耐久性、および適合性を提供するように設計された、独自の形状と機能を備えた ALUMIL の新しい革新的な玄関ドアです。 SD77 は設計の柔軟性を提供し、その複数の類型により、必要なすべての構造スパンに適合する無限の可能性を提供します。モダンで洗練されたフラットなデザインと審美的なタッチにより、フィネスを犠牲にすることなく、アルミニウム パネルまたは放牧インフィルと組み合わせることができます。最適なパフォーマンスと持続可能な建物を提供する真の技術的進歩。

    仕様
      • Sleek look in the system’s 77mm depth.
      • Low threshold of only 22mm height with slip resistant design.
      • High level of thermal insulation and water tightness.
      • Designed to fit different solutions.
      • Wide variety of security locks and hinges (concealed, barrel or surface mounted).
      • Ideal entrance door for S77 window series


    技術仕様
    • Unique refSmartia_SD77
    • コレクションセットSMARTIA
    • コレクションEntrance Doors
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2018-05-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ギリシャ
    • 製造国ギリシャ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors and windows and glass
    • UNSPSC3017
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 13 16
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors