製品の公開
S9000 Front door
S9000 Front door
S9000 Front door
S9000 Front door
S9000 Front door
S9000 Front door

    S9000 Front door

    5つ星のうち4.54.5(94 レビュー)
    Google翻訳”,

    S 9000は、窓、ドア、およびリフトスライドドア(スライドドア)用の多用途の最先端システムであり、2つまたは3つのシーリングレベルを選択できます。

    RevitとArchiCAD用の高品質のウィンドウとドアのBIMモデルをわずか数分で生成できるツールをお探しですか?
    次に、Revit用のプラグインとArchiCAD用のアドオンを使用します。ここでは、プリセットの窓やドアからプロジェクトに適したモデルを選択するオプションがあります。適切な窓またはドアのモデルが見つかりませんか?問題ない。次に、「自由建設」機能を使用して、希望の窓やドアを自分で設計できます。建築家やプランナーはこのツールを無料で使用できます。

    RevitプラグインとArchiCADアドオンの利点:
    -簡単なBIMモデルによる窓やドアの作成
    -2D断面図を使用した高品質のBIMモデル
    -2Dおよび3Dビューのさまざまな詳細レベル(LOD)
    -窓枠、ハンドル、開口線の表示
    -BIMモデルの英数字データ
    -窓とドアのU値の自動計算
    -BIMモデルのデータサイズが小さい
    -壁に窓とドアの要素を最適に設置するためのさまざまな公開パラメータ
    -プロジェクト交換を伴うプロジェクト機能
    -パフォーマンス特性の仕様の自動作成

    窓やドアに使用できるBIMモデル:
    ウィンドウBIMモデル:標準ウィンドウ、傾斜および回転ウィンドウ、コーナーウィンドウ、尖ったウィンドウ、傾斜ウィンドウ、正円窓、三角窓、正円窓など

    ドアBIM-モデル:フロントドア、バルコニードア、パティオドア、リフトアンドスライドドア、スライドドア、トレッシュホールド付きフレンチドアなど

    BIM-Webサイトの詳細:
    www.gealan.de/en/architects-designers/bim

    お問い合わせください:bim@gealan.de

    仕様
    • • Thermal Insulation (in W/m2K): up to Uw = 0,89 (standard size)
      • Sound reduction window: up to Rw = 48 dB
      • Burglar-inhibiting window: RC1, RC2, RC2N
      • Construction depth: 82.5 mm
      • Iron mounting: concealed or visible
      • Maximum outer frame size:
      Width: 1170 mm
      Height: 2340 mm
      Please notice: width and height of the element are depending on the construction type!


      Optional available with:
      • IKD® (intensive core insulation)
      • STV® (static dry glazing)
      • Acrylcolor
      • Foiled (uni-colours and wood decor)
      • Aluminium shell
      • Overlap gasket

      Realizable are:
      • Passive house windows
      • KfW-55 windows
      • KfW-70 windows
      • Fixed windows

      System complementary elements like doorsets or lift and slide doors are available.

    技術仕様
    • Unique refs9000-front-door
    • コレクションセットPVC Doors
    • コレクションGEALAN-LINEAR® Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors and windows and glass
    • UNSPSC3017
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 10 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors