製品の公開
MB-80 OFFICE System
MB-80 OFFICE System
MB-80 OFFICE System
MB-80 OFFICE System
    Aluprof

    MB-80 OFFICE System

    Google翻訳”,

    MB-80 OFFICEの内部二重ガラス仕切り壁システムは、固定仕切り壁と、事務室や公共施設のドアを収容する壁を構築するように設計されています。それはスペースの普遍的な配置(完全な高さの開発、屋根ふき、任意の角度のカーブなどではない)、さまざまな透明および不透明なインフィルの適用、ペイン間ブラインドの適用、および電気設備の取り付けを可能にします。このような仕切り壁は、高い遮音性が要求される建物で特に推奨されます。現場でのすべての作業の実行の単純さは、このシステムの重要な機能です。

    仕様
    • FEATURES AND BENEFITS

        • different types of infill: panes 4-14 mm thick, furniture boards 16-18 mm thick, gypsum plasterboards
        • depth & construction of the basic profiles enables installation of intra-pane louvers
        • can be combined with a standard, 75 mm-thick gypsum plasterboards
        • excellent sound insulation in office spaces - noise reduction of 50 dB depending on the type of infill used
        • possibility to fabricate 80 mm & 92 mm walls
        • custom division of space, angle of refraction within the range 90°÷180
        • simple prefabrication & installation, direct on-site pre-fabrication in option
        • cables inside the wall, installation of standard power sockets
    技術仕様
    • Unique refMB-80-office_system
    • コレクションセットInternal partition walls
    • コレクションMB-OFFICE
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2021-02-05
    • エディション1
    • 奥行き(mm)80
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類壁
    • UNSPSC名称Glass curtainwalling
    • UNSPSC30151806
    • Uniclass2015コードSs_25_10_35_97
    • Uniclass2015詳細Window wall glazed screen systems
    • MasterFormat 2014 コード10 22 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPartitions
    • OmniClassNumber23-15 11 11
    • OmniClassタイトルFixed Partitions
    • UniFormatIIコードC1010
    • UniFormatIIタイトルPartitions