製品の公開
MB-104 Passive AERO Corner Window Fixed
Aluprof

MB-104 Passive AERO Corner Window Fixed

Google翻訳”,

MB-104パッシブは、最高の断熱性能を提供し、パッシブ建築コンポーネントのすべての要件を満たす、サーマルブレークを備えた窓およびドアシステムです。

このシステムは、さまざまなタイプの窓、ドア、玄関ホール、空間構造などの外部建築開発要素を製造するために使用されます。これらの要素は、優れた断熱性に加えて、非常に優れた遮音性、水密性、気密性を備えています。高い構造強度。

MB-104パッシブシステムのプロファイル構造には、熱エネルギー節約の要件に応じて、 SIAEROの2つのバリエーションがあります。

MB-104パッシブベースのドアと窓のパラメータは、適用される最も厳しい規制と基準の現在の要件を超えています。そのため、 MB-104パッシブシステムはエネルギー効率の高いパッシブな建物に特化しています。

仕様
  • Why MB-104 Passive?

    • Passive House Institute Darmstadt-certified windows: MB-104 Passive SI and MB-104 Passive Aero
    • excellent thermal insulation performance for openable window: Uw from 0.53 W//m2K and for door UD from 0,62 W//m2K
    • standard-exceeding tightness and insulation performance
    • large range of glazing, up to 81mm
    • exterior doors are available both glazed and panelled – it’s a perfect entrance door to a modern home

    MB-104 Passive can also be used to fabricate highly aesthetic panel doors that meet the expectations of the most demanding users.

技術仕様
  • Unique refMB-104_Passive_AERO_corner_fixed_window
  • コレクションセットWindows & Doors
  • コレクションMB-104 Passive Aero
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-17
  • エディション1
  • 奥行き(mm)104
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - コーナー窓
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

アジア ヨーロッパ 北米 アフリカ