製品の公開
MB-104 Passive SI System
MB-104 Passive SI System
    Aluprof

    MB-104 Passive SI System

    Google翻訳”,

    MB-104パッシブは、最高の断熱性能を提供し、パッシブ建築コンポーネントのすべての要件を満たす、サーマルブレークを備えた窓およびドアシステムです。

    このシステムは、さまざまなタイプの窓、ドア、玄関ホール、空間構造などの外部建築開発要素を製造するために使用されます。これらの要素は、優れた断熱性に加えて、非常に優れた遮音性、水密性、気密性を備えています。高い構造強度。

    MB-104パッシブシステムのプロファイル構造には、熱エネルギー節約の要件に応じて、 SIAEROの2つのバリエーションがあります。

    MB-104パッシブベースのドアと窓のパラメータは、適用される最も厳しい規制と基準の現在の要件を超えています。そのため、 MB-104パッシブシステムはエネルギー効率の高いパッシブな建物に特化しています。

    仕様
    • Why MB-104 Passive?

      • Passive House Institute Darmstadt-certified windows: MB-104 Passive SI and MB-104 Passive Aero
      • excellent thermal insulation performance for openable window: Uw from 0.53 W//m2K and for door UD from 0,62 W//m2K
      • standard-exceeding tightness and insulation performance
      • large range of glazing, up to 81mm
      • exterior doors are available both glazed and panelled – it’s a perfect entrance door to a modern home

      MB-104 Passive can also be used to fabricate highly aesthetic panel doors that meet the expectations of the most demanding users.

    技術仕様
    • Unique refMB-104_system
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションMB-104 Passive SI
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-13
    • エディション1
    • 奥行き(mm)104
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 両上げ下げ窓
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    アジア ヨーロッパ 北米 アフリカ
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (46)
    5つ星のうち4.8 4.8 (37)
    5つ星のうち4.8 4.8 (34)
    5つ星のうち4.8 4.8 (16)