製品の公開
MB-86 SI Corner Window with Structural Glazing
Aluprof

MB-86 SI Corner Window with Structural Glazing

5つ星のうち4.94.9(24 レビュー)
Google翻訳”,

新しいMB-86ウィンドウおよびドアシリーズは、優れた断熱特性を提供するように設計されています。それは、新しい窓やドアの強化された省エネ建設に対する立法上および一般的な市場の要求からの高まる要件を満たしています。 STSIAEROの3種類で提供され、従来の固体材料に比べて自由ボイド体積の割合が非常に高いナノポーラス材料であるシリカエアロゲルを採用した最初のアルミニウムシステムです。その高い細孔容積、低い固形分、および曲がりくねった経路のアモルファス構造は、低い値の熱伝導率を生じさせる。したがって、このシステムは業界をリードする熱性能を備えています。さらに、プロファイルの慣性率が非常に高いため、ウィンドウのサイズと重量を大きくすることができます。

機能と利点:

  • プロファイルの大規模な選択
  • 新しく形作られた、非常に厚いサーマルブレイク
  • 多成分中央ガスケット
  • 追加のシーリングオプションを備えたグレージングストリップ
  • 最大67.5mmのグレージングにより、あらゆるタイプの2チャンバーグレージング、音響およびセキュリティ、防犯グレージングが可能になります。
  • ワイヤーのない大きなガラスエリア
  • 隠しヒンジを含むさまざまなハードウェアに適しています
  • 従来のオプションと隠されたオプションの両方で利用可能な排水
  • 0,57 W/m2Kから非常にエネルギー効率が良い
  • 細く押し出されたアルミニウムフレームのすっきりとしたシャープなライン
  • 多数の仕上げオプション
仕様
  • Performance MB-86: 

    • Air permeability: class 3, EN 12207:2001 
    • Watertightness: class 5A (200 Pa), EN 12208:2001
    • Thermal insulation window (Uf): from 1,76 W/m2K
    • Resistance to windload: Class  C1/B1, EN 12211:2001; EN 12210:2001 

技術仕様
  • Unique refMB-86-SI_Corner-Window-with-Structural-Glazing
  • コレクションセットWindows & Doors
  • コレクションMB-86 SI windows
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-04
  • エディション1
  • 奥行き(mm)86
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - コーナー窓
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows