製品の公開
MB-118EI Fireproof wall partitions of EI120
Aluprof

MB-118EI Fireproof wall partitions of EI120

Google翻訳”,

耐火壁のシステムMB-118EIは、耐火クラスEI120の内部または外部の耐火パーティションの実行を目的としています。このシステムは、非火災伝播として分類されています。これは、ドアMB-78EIを備えた耐火パーティションのシステムに基づいており、グレージングビーズ、冷却インサート、エキスパンドテープ、ガスケット、ほとんどのアクセサリなど、ほとんどのコンポーネントを提供します。 MB-118EIシステムは、前後の深さが118mmの5チャンバー断熱アルミニウムプロファイルに基づいて開発されました。内部チャンバープロファイル、およびそれらの間の断熱スペースは、防火要素で満たされています。外面には追加で取り付けられたエキスパンドテープがあり、全体の構造はプロファイルの両側を結合するスチールアクセサリーコンポーネントによって完成されています。 MB-118EIシステムは、厚さ31〜35 mmまたは48〜84 mmのグレージングユニット、パネル、またはその他の同様のグレージング基板に対応できます。その対称的な構成のおかげで、それでできている構造は、EI 120クラスで耐火性を維持し、外側と内側の両方からの火にさらされます。これらのパーティションの分割の機能に影響を与える重要な機能は、MB-78EIドアを取り付ける可能性です。

仕様
  • Performance for MB-118EI:

    • Structural depth of profiles equals 118 mm.
    • The system is based on five-chamber aluminium profiles with a thermal break o the width 34 mm.
    • Elements of fire insulation are placed in internal chambers of profiles and in insulating space between profiles. Additionally, expanding tapes are fitted on the external surfaces.
    • Fire resistance of the class EI120 both in the case of fire exposure from the outside and inside
    • Connection of fixed wall profiles is executed vthrough “L” type corner connections or “T” type crosswise connections.
    • Possibility of application of fireproof non-transparent panels.
    • Possibility of application of muntin bars directly to the surface of a glass pane
    • The technology of structure performance is analogous to the MB-78 EI system.
    • The tooling used for workings comes from the MB-78 EI system.

技術仕様
  • Unique refMB-118EI_system
  • コレクションセットFire rated systems
  • コレクションMB-118EI
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2021-02-05
  • エディション1
  • 奥行き(mm)118
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Fire protection
  • UNSPSC4619
  • Uniclass2015コードPr_25_80_79
  • Uniclass2015詳細Smoke and fire barriers
  • MasterFormat 2014 コード08 11 16
  • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Doors and Frames
  • OmniClassNumber23-17 15 11 21
  • OmniClassタイトルFire Rated Glass
  • UniFormatIIコードD40
  • UniFormatIIタイトルFIRE PROTECTION