製品の公開
MB-60E EI Fire Double Doors
Aluprof

MB-60E EI Fire Double Doors

5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
Google翻訳”,

MB-60E EIは、耐火性の内部または外部のシングルまたはダブルリーフドアの製造を可能にします。また、「テクニカルウィンドウ」と耐火パーティションの製造も可能になります。 MB-60E EIベースの構造は、EI15またはEI30からPN-EN 13501-2 + A1:2010に分類されます。このシステムは、非火災拡散(NRO)として分類されます。

このソリューションは、プロファイルの構造的な深さが60 mmの熱破壊(システムMB-60E)を備えたアルミニウムプロファイルに基づいています。構造の耐火性は、そのプロファイルの内部チャンバーに取り付けられている防火コンポーネントによって保証されています。さらに、構造物には、延焼を防ぐ膨張テープが装備されています。

仕様
  • ADVANTAGES

    • our solution has been designed and then tested at the ITB in two fire-rating classes: EI15 and EI30
    • elements of the GKF fire insulation are inserted in the insulation spaces between the profiles
    • max wall height is 2.47m
    • max. width of a single module is 1,4 m
    • unlimited width of single walls,
    • constructions have been tested with hardened glass, that are much stronger and more resistant to impact than not-hardened glass.
技術仕様
  • Unique refMB-60E-EI-Fire-Double-Doors
  • コレクションセットFire rated systems
  • コレクションMB-60E EI
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2021-05-19
  • エディション1
  • 奥行き(mm)60
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Fire protection
  • UNSPSC4619
  • Uniclass2015コードPr_25_80_79
  • Uniclass2015詳細Smoke and fire barriers
  • MasterFormat 2014 コード08 11 16
  • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Doors and Frames
  • OmniClassNumber23-17 11 31
  • OmniClassタイトルFire Doors
  • UniFormatIIコードD40
  • UniFormatIIタイトルFIRE PROTECTION