製品の公開
MB-59 Slide Galandage Door 2-sash Double-rail
MB-59 Slide Galandage Door 2-sash Double-rail
    Aluprof

    MB-59 Slide Galandage Door 2-sash Double-rail

    Google翻訳”,

    MB-59 スライド ガランデージは、MB-59 スライド システム ソリューションをベースとし、壁に直接スライドする断熱スライド ドアを製造するために設計されています (開くと、ドア リーフは壁の中に隠れます)。このように設置すると、ドアは屋内と屋外の生活空間を完全につなぐことができます。MB-59 スライド ガランデージのシステム プロファイルには、異なる断熱性能を提供する 2 つのオプション (ST と HI) があります。使用可能なプロファイルの範囲には、2 レール フレームと 3 レール フレームが含まれます。多くのガラス オプションにより、安全ガラスや防音ガラスを含む二重および三重ガラス ユニットが可能になります。

    特徴と利点

    • 壁に隠されたドアの葉はテラスや庭のオープンスペースに完全にアクセスできます。
    • 大型のドア板:高さ最大2.6m、幅最大1.8m、重量最大160kg
    • 中央の断熱チャンバーを備えたスリムで頑丈な3チャンバープロファイル、
    • 2 レールまたは 3 レールのフレームで、広い通路サイズのドアを製造します。
    • 適切なガラスを柔軟に選択できる大きなガラスオプション(最大42 mm)
    • 市販されているほとんどのスライド金具が使用可能
    仕様
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      • Air tightness: class 3, EN 12207:2001
      • Water resistance: class 5A, EN 12208:2001
      • Wind load resistance: class C3, EN 12210:2001
      • Thermal insulation: Uf from 1,9 W/(m2K)
    技術仕様
    • Unique refMB-59-Slide-Galandage-double-rail-2-sash
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションMB-59 Slide
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Metal doors
    • UNSPSC30171505
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_77
    • Uniclass2015詳細Sliding doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード08 32 13
    • MasterFormat 2014 タイトルSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 19
    • OmniClassタイトルSliding Metal Doors
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows