製品の公開
MB-77HS HI Lift&Slide Door Slide-Slide for Curtain Wall
Aluprof

MB-77HS HI Lift&Slide Door Slide-Slide for Curtain Wall

5つ星のうち4.74.7(28 レビュー)
Google翻訳”,

MB-77HSの「リフト&スライド」ドア製品は、室内空間の部屋や温室を屋外のバルコニー、テラス、またはガーデンエリアに接続するための理想的なソリューションです。スムーズで静かなスライドアクション操作の両方を提供し、それは生活空間に、外の美しい一日の利点をもたらすことができます。さらに、その設計と操作により、MB-77HSは優れた省スペースの開口部であり、妥協することなく、フレームの内部または外部の範囲を超えて空きスペースを侵害することはありません。 MB-77HSは、優れた耐候性と強化された熱性能を提供し、この製品タイプに関連するすべての要件に準拠しています。 MB-77HSは、熱性能のレベルに関して2つの異なるオプションで利用可能であり、標準または高度に絶縁された「ST」および「HI」にさらに分類されます。システムプロファイルの設計と配置により、大きな寸法の豪華な開口部が可能になり、二重および三重のガラスユニット構成に対応します。これは、構成部品および革新的な技術ソリューションと組み合わせて、高レベルの熱および音響性能を実現するのに役立ちます。

仕様
  • TECHNICAL PARAMETERS:

    • Air Permeability class 4, EN 12207
    • Watertightness up to class 9A (600Pa), EN 12208
    • Windload resistance to class C4, EN 12210
    • Thermal insulation UW from 0,84 W/(m2K)*

    * for door leaf: 3.0 x 2.9 m, infilled with triple glazing units Ug 0.5 W/(m2K) and warm spacer  Chromatech Ultra

技術仕様
  • Unique refMB-77HS-HI-Fixed-Slide-Slide-Curtain-Wall
  • コレクションセットWindows & Doors
  • コレクションMB-77HS HI
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-30
  • エディション1
  • 奥行き(mm)77
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
  • IFC分類ドア
  • Uniclass2015コードSs_25_30_20_77
  • Uniclass2015詳細Sliding doorset systems
  • MasterFormat 2014 コード08 32 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSliding Aluminum-Framed Glass Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 13 19
  • OmniClassタイトルSliding Metal Doors
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows