製品の公開
MB-59S Window 1-sash Tilt&turn
Aluprof

MB-59S Window 1-sash Tilt&turn

Google翻訳”,

MB-59Sシステムは、さまざまなタイプの窓、ドア、玄関、ディスプレイウィンドウなど、外部の建築要素の断熱および防音を必要とする実現を目的としています。窓セクションの構造的な深さは、フレームと開き窓用の59mm。これらのセクションの外面は1つの面にあります。フレームとリーフの両方のドアセクションの構造的な深さは50mmです。これにより、外側と内側の両方からフレームで葉に面する効果を実現できます。

ほとんどすべての窓とドアのセクションは3室構造で、中央の室はサーマルブレーク間の断熱室です。このようなソリューションのおかげで、細くて経済的で剛性の高いプロファイルを得ることができました。サーマルブレークとの接続システムにより、ファサードの内側と外側で異なる2色のプロファイルを適用できます。 MB-59Sシステムには、ガラス繊維で強化されたポリアミド製の「オメガ」型のサーマルブレークがあります。このような形状のサーマルブレークは、非常に優れた断熱性とプロファイルの内部チャンバーからの適切な排水を保証します。

MB-59Sシステムプロファイルは、DIN 4108に準拠した材料グループ2.1の熱要件を満たしています。そこで使用される充填材料の厚さは、窓開き窓、ドア、ディスプレイ、および固定窓で4mmから40mmの範囲です。 4mmから31mmまで。

MB-59Sシステムの基本的な利点の1つは、ハードウェアとその取り付け方法を自由に選択できることです。適用された特殊な溝のおかげで、ドアプロファイル構造により、さまざまなタイプのヒンジ、いわゆるほぞ穴ヒンジ、および留め具とボルトを取り付けることができます。ドアには、従来の表面ヒンジを装備することもできます。窓のセクションには、アルミニウムとプラスチックの両方の窓を対象とした、欧州連合の基準に準拠したエンベロープハードウェアと接続要素の適用を可能にする寸法のプロファイルされた溝があります。これらのソリューションにより、評判の良い企業の大多数が製造したハードウェアを取り付けることができます。

提示された構造の重要な品質は、プロファイルを曲げたり、さまざまなタイプのアーチやアーチ構造を実現したりできることです。

仕様
  • Performance MB-59S:

    • Air Permeability: class 4, EN 1026:2001; EN 12207:2001 
    • Watertightness: class E1050, EN 1027:2001 
    • Windload resistance: class C3,  EN 12211:2001


技術仕様
  • Unique refMB-59S_window_1sash_tilt_and_turn
  • コレクションセットWindows & Doors
  • コレクションMB-59S
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-02-27
  • エディション1
  • 奥行き(mm)59
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - チルト&ターン・ウィンドウ
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows
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
5つ星のうち4.8 4.8 (46)
5つ星のうち4.8 4.8 (37)
5つ星のうち4.8 4.8 (34)
5つ星のうち4.8 4.8 (16)