製品の公開
MB-60 Pivot Window System
Aluprof

MB-60 Pivot Window System

Google翻訳”,

提示されたMB-60PIVOTウィンドウは、サーマルブレークを備えたMB-60ウィンドウ/ドアシステムの一部です。これは、垂直または水平回転軸を備えた断熱および防音を必要とする窓の製造を目的としています。これらのタイプの窓は、レンガ構造の開口部に構築するか、マリオントランサムのファサードに取り付けることを目的としています。

仕様
  • A particular attention should be brought to the dimensional range of the pivoted window casements: the window with horizontal rotation axis can be from 800 to 2000 mm high and from 500 to 2400 mm wide. The maximum weight is 180 kg. The hinges ensure the window rotation angle from 0 to 180 degrees. They may be optionally equipped with a blockade of the casement opening up to the angle equal to 10, 15 or 22 degrees.

技術仕様
  • Unique refMB-60_pivot_window_system
  • コレクションセットWindows & Doors
  • コレクションMB-60 Pivot
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-01-07
  • エディション1
  • 奥行き(mm)60
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 両上げ下げ窓
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWindows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

アジア ヨーロッパ 北米 アフリカ
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
5つ星のうち4.8 4.8 (47)
5つ星のうち4.8 4.8 (34)
5つ星のうち4.8 4.8 (37)
5つ星のうち4.8 4.8 (16)