製品の公開
MB-77HS ST Lift&Slide Quadruple sliding door with two fixed panels
Aluprof

MB-77HS ST Lift&Slide Quadruple sliding door with two fixed panels

5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
Google翻訳”,

MB-77HSの「Lift&Slide」ドア製品は、室内空間の部屋や温室を屋外のバルコニー、テラス、またはガーデンエリアに接続するための理想的なソリューションです。スムーズで静かなスライドアクション操作の両方を提供し、それは生活空間に、外の美しい一日の利点をもたらすことができます。さらに、その設計と操作により、 MB-77HSは優れた省スペースの開口部であり、妥協することなく、フレームの内部または外部の範囲を超えて空きスペースを侵害することはありません。 MB-77HSは、優れた耐候性と強化された熱性能を提供し、この製品タイプに関連するすべての要件に準拠しています。 MB-77HSは、熱性能のレベルに関して2つの異なるオプションで利用可能で、標準または高度に絶縁された「ST 」および「HI」にさらに分類されます。システムプロファイルの設計と配置により、大きな寸法の豪華な開口部が可能になり、二重および三重のガラスユニット構成に対応します。これは、構成部品および革新的な技術ソリューションと組み合わせて、高レベルの熱および音響性能を実現するのに役立ちます。

システムの特性と厳格なテスト体制を通じて証明された厳格なパフォーマンスにより、 MB-77HSは多くの国内および小売アプリケーションに理想的に適しており、エンドユーザーに快適で安全な作業、費用効果が高く、メンテナンスの少ないソリューションを提供します。

機能性、麻酔値、耐久性:

  • 耐久性があり細身のプロファイルにより、葉の重量が最大400 kg、高さが最大3.2 m、幅が最大3.3mの低敷居ドアのスクリーンが可能になります。
  • 幅広いグレージングオプションにより、二重または三重のグレージングユニットをサーマルブレイクや追加のインサートと組み合わせて適用できるため、ドアの高い断熱性と防音性を実現できます。
  • 美的価値のために、グレージングビーズには3つのオプションがあります:標準(長方形)、プレステージ(丸みを帯びた)
  • とスタイル(形)
  • グレージングビーズの閉じた形状とアンチジェミーの詳細により、ドアの重要な構造要素を変更することなく、セキュリティ特性が強化されます。
  • 独自のガスケット設計と高品質のハードウェアにより、最高の天候と気密性能が保証されます
  • 市場で入手可能な多数の手動または自動操作のハードウェアに対応するように適合されたプロファイル
  • 押しボタンまたはリモートコントロールで制御される自動「HSマスター」メカニズムでドアを駆動する可能性
  • システムで利用可能な「HSスピードリミッター」メカニズムのおかげで、大きくて重いドアでも安全に使用できます
  • MB-86システムとの高度な互換性により、MB-77HSドアと窓の美的組み合わせが作成され、製造プロセスで同じコンポーネントが使用されます。
  • 幅広い配色により、個々の要件を満たすドアの配置が可能です
仕様
  • Technical parameters MB-77HS ST:

    • Air permeability: class 4, EN 12207
    • Watertightness: class 9A,  EN 12208
    • Thermal insulation: Uf from 1.4 W/(m2K)
    • Resistance to burglary: up to the class RC2 
    • Wind load resistance: up to class C4,  EN 12210
技術仕様
  • Unique refMB-77HS_ST_Quadruple_sliding_door_with_two_fixed_panels
  • コレクションセットWindows & Doors
  • コレクションMB-77HS ST
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-03-14
  • エディション1
  • 奥行き(mm)77
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Doors
  • UNSPSC301715
  • Uniclass2015コードPr_30_59_24_80
  • Uniclass2015詳細Sliding door and partition sets
  • MasterFormat 2014 コード08 11 16
  • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Doors and Frames
  • OmniClassNumber23-17 11 13 13
  • OmniClassタイトルAluminum Doors
  • UniFormatIIコードC1020
  • UniFormatIIタイトルInterior Doors