製品の公開
MB-78EI DPA Automatic Sliding Fireproof Double Door with Sidelights
MB-78EI DPA Automatic Sliding Fireproof Double Door with Sidelights
    Aluprof

    MB-78EI DPA Automatic Sliding Fireproof Double Door with Sidelights

    5つ星のうち5.05.0(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    MB-78 EI DPAシステムは、耐火クラスEI15またはEI30の自動シングルおよびダブル引き戸が統合されたパーティションの実行に使用されます。これは、ドアが統合された耐火パーティションのMB-78EIシステムに基づいており、メインプロファイル、グレージングビーズ、冷却インサート、エキスパンドテープ、ガスケット、ほとんどのアクセサリなど、ほとんどのコンポーネントを提供します。

    MB-78 EI DPAシステムは、次の特徴を備えています。
    •プロファイルの構造上の深さは78mmです。
    •システムは、幅34mmのサーマルスペーサーを備えた3チャンバーアルミニウムプロファイルに基づいています。
    •耐火要素は、プロファイルの内部チャンバーとプロファイル間の絶縁スペースに挿入されます。追加の絶縁要素と拡張テープが外面に取り付けられています。
    •外部および内部の火災にさらされる状況での耐火性クラスEI15およびEI30。
    •固定パーティションプロファイルの接続は、「L」タイプのコーナージョイントまたは「T」タイプの横方向ジョイントによって実行されます。リーフプロファイルは横方向に接続されています–「T」タイプ。
    •ドライブは、システムパーティションまたは石積みに取り付けることができます。
    •ガラスの表面に付着したマンチンバーを適用する可能性。
    •建設製造技術は、MB-78EIシステムと同じです。
    •引き戸の動作に適用される工具は、MB-78EIシステムに由来します。

      技術仕様
      • Unique refMB-78EI-DPA-Dbl-with-sidelights
      • コレクションセットFire rated systems
      • コレクションMB-78EI
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2021-03-19
      • エディション1
      • 奥行き(mm)78
      関連
      • 主なマテリアルアルミニウム
      • 副マテリアルガラス
      • 設計国ポーランド
      • 製造国ポーランド
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター
      • IFC分類ドア
      • UNSPSC名称Doors
      • UNSPSC301715
      • Uniclass2015コードSs_25_30_20_77
      • Uniclass2015詳細Sliding doorset systems
      • MasterFormat 2014 コード08 13 73
      • MasterFormat 2014 タイトルSliding Metal Doors
      • OmniClassNumber23-17 11 13 19
      • OmniClassタイトルSliding Metal Doors
      • UniFormatIIコードB2030
      • UniFormatIIタイトルExterior Doors