製品の公開
MB-78EI Seamless Fireproof Partition Walls
MB-78EI Seamless Fireproof Partition Walls
MB-78EI Seamless Fireproof Partition Walls
MB-78EI Seamless Fireproof Partition Walls
    Aluprof

    MB-78EI Seamless Fireproof Partition Walls

    Google翻訳”,

    Aluprofは、MB-78EIシステムベースの透明な耐火壁ソリューション、いわゆるマンチンフリー壁を提供しています。これにより、完全な耐火性を維持しながら、壁の個々のモジュールを分離する目に見える垂直壁プロファイルのない内部仕切り壁の構築が可能になります。

    ガラス板間の接合部はわずか4mmで、耐火性、膨張性材料、および不燃性シリコーンで満たされています。シリコーンは3色(黒、灰色または白)で利用できます。したがって、仕切り壁の高さは最大3.6 m、モジュールの幅は最大1.8mになります。ポーランドの建築研究所(ITB)がこれらの仕切り壁に対して行った火災試験には、いわゆる「フリーエッジモデル」が含まれていたため、このタイプの壁の最大長に制限はありません。

    仕様
    • ADVANTAGES

      • our solution has been designed and then tested at the ITB in two fire-rating classes: EI30 and EI60
      • joint width between the modules is only 4 mm
      • max wall height is 3,6m
      • max. width of a single module is 1,8 m
      • unlimited width of single walls,
      • constructions have been tested with hardened glass, that are much stronger and more resistant to impact than not-hardened glass.

    技術仕様
    • Unique refMB-78EI_Seamless-Fireproof-Partition-Walls
    • コレクションセットFire rated systems
    • コレクションMB-78EI Seamless Walls
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2020-12-18
    • エディション1
    • 奥行き(mm)78
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
    • IFC分類カーテン・ウォール
    • UNSPSC名称Fire protection
    • UNSPSC4619
    • Uniclass2015コードPr_25_80_79
    • Uniclass2015詳細Smoke and fire barriers
    • MasterFormat 2014 コード08 11 16
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Doors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 31
    • OmniClassタイトルFire Doors
    • UniFormatIIコードD40
    • UniFormatIIタイトルFIRE PROTECTION