製品の公開
MB-79N Casement Window 2-sash Top-hung
MB-79N Casement Window 2-sash Top-hung
    Aluprof

    MB-79N Casement Window 2-sash Top-hung

    5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    MB-79N ケースメントは、断熱機能を備えた外開きの窓システムで、さまざまなタイプの窓、ロビー、ショーウィンドウ、空間構造などの外部建築要素を作成するために使用されます。優れた断熱性能と音響性能、および一流の気密性と防水性を備えています。エネルギー効率と環境保護のあらゆる要件を満たしています。

      アルミニウムプロファイルには 3 つのバリエーションがあり、さまざまなニーズに合わせて異なる技術パラメータを備えています。E バリエーションは基本バージョン、 STバリエーションは 2 コンポーネントの中央ガスケットを備え、 SIバリエーションは断熱層の間に追加の断熱インサートを備えています。プロファイルの幅広い範囲と剛性により、このシステムでは大型で重い構造物の製造が可能です。また、優れた運動性能を備えているため、必要に応じて非常に小さな窓を製造できます。

      仕様
      • Why MB-79N Casement ?

        • the structural depth of the profiles is 70 mm for the frame and 79 mm for the vent. These depths create the effect of a single plane on the inside once the window is closed
        • the system makes it possible to achieve a high thermal performance through the use of EPS insulating inserts fitted in the central section of the glazing unit profile.
        • the excellent kinematics of the window ensure that operable structures with a vent size starting at 270 mm will operate correctly
        • the MB-79N Casement is compatible with other ALUPROF solutions, particularly those from the MB-79N family. This means that a great many of the parts, such as glazing beads, gaskets, hardware and most accessories, can be used interchangeably
      技術仕様
      • Unique refMB-79N_Casement_window_2-sash_tophung
      • コレクションセットWindows & Doors
      • コレクションMB-79N Casement windows
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2024-02-07
      • エディション1
      • 奥行き(mm)79
      関連
      • 主なマテリアルアルミニウム
      • 副マテリアルガラス
      • 設計国ポーランド
      • 製造国ポーランド
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ窓 - チルト&ターン・ウィンドウ
      • IFC分類
      • UNSPSC名称Windows
      • UNSPSC301716
      • Uniclass2015コードEF_25_30
      • Uniclass2015詳細Doors and windows
      • MasterFormat 2014 コード08 50 00
      • MasterFormat 2014 タイトルWindows
      • OmniClassNumber23-17 13 00
      • OmniClassタイトルWindows
      • UniFormatIIコードB2020
      • UniFormatIIタイトルExterior Windows