製品の公開
MB-79N SI Window 3-sash Tilt and Turn - FIX
MB-79N SI Window 3-sash Tilt and Turn - FIX
MB-79N SI Window 3-sash Tilt and Turn - FIX
    Aluprof

    MB-79N SI Window 3-sash Tilt and Turn - FIX

    Google翻訳”,

    MB-79Nは、ALUPROFの経済的な窓およびドアシステムのファミリーに加わった最新の製品です。建設業界で広く使用されている人気のMB-70システムの後継として、高い断熱要件を満たすために導入されました。
    固定、回転、傾斜、傾斜とスライドの窓、シングルとダブルの両方の外部ドア、ドア付きのショーウィンドウタイプのソリューションなど、幅広い構造に採用されています。

    3つの熱構造のバリエーション:

    • MB-79N E ;窓用の最も経済的な中央ガスケット、
    • MB-79N ST ;高い断熱性を提供するように設計された、窓用の2コンポーネントの中央ガスケット。
    • MB-79N SI ;最高の断熱を提供します。プロファイルには、発泡スチロール(EPS)と2成分の中央ガスケットを使用して製造された絶縁インサートが取り付けられています。


    仕様
    • Why MB-79N ?

      • a structure meeting the Technical Requirements taking effect from 2021 for windows and doors, at 0,9 W/(m2K) and 1,3 W/(m2K), respectively
      • thermal insulation for profiles; Uf value from 0.83 W/(m2K)
      • compatibility with ALUPROF’s MB-86 and MB-104 Passive systems, using the same accessories and gaskets
      • excellent kinematics, making it possible to build narrow, opening windows and doors
      • the most popular window/door hardware and furniture can be used, including the latest fitting from Winkhaus, the AluPilot, distributed on the Polish market solely by ALUPROF


    技術仕様
    • Unique refMB-79N_SI_window_3-sash_tilt-and-turn-fix
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションMB-79N SI
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-01
    • エディション1
    • 奥行き(mm)79
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チルト&ターン・ウィンドウ
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    アジア ヨーロッパ 北米 アフリカ
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (34)
    5つ星のうち4.8 4.8 (38)
    5つ星のうち4.8 4.8 (47)
    5つ星のうち4.8 4.8 (16)