製品の公開
MB-86 SI Panel Window
Aluprof

MB-86 SI Panel Window

Google翻訳”,

新しいMB-86ウィンドウおよびドアシリーズは、優れた断熱特性を提供するように設計されています。それは、新しい窓やドアの強化された省エネ建設に対する立法上および一般的な市場の要求からの高まる要件を満たしています。 STSIAEROの3種類で提供されるのは、従来の固体材料に比べて自由ボイド体積の割合が非常に高いナノポーラス材料であるシリカエアロゲルを採用した最初のアルミニウムシステムです。その高い細孔容積、低い固形分、および曲がりくねった経路のアモルファス構造は、低い値の熱伝導率を生じさせる。したがって、このシステムは業界をリードする熱性能を備えています。さらに、プロファイルの慣性率が非常に高いため、ウィンドウのサイズと重量を大きくすることができます。

機能と利点:

  • プロファイルの大規模な選択
  • 新しく形作られた、非常に厚いサーマルブレイク
  • ワイヤーのない大きなガラスエリア
  • 隠しヒンジを含むさまざまなハードウェアに適しています
  • 従来のオプションと隠されたオプションの両方で利用可能な排水
  • 細く押し出されたアルミニウムフレームのすっきりとしたシャープなライン
  • 多数の仕上げオプション



    仕様
    • Performance MB-86 SI: 

      • Air Permeability: class 3, EN 12207:2001 
      • Watertightness: class 5A (200 Pa), EN 12208:2001
      • Thermal insulation window (Uf): from 1,76 W/m2K
      • Resistance to windload: Class  C1/B1, EN 12211:2001; EN 12210:2001 
    技術仕様
    • Unique refMB-86-SI-Panel-Window
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションMB-86 SI windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 両上げ下げ窓
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98_02
    • Uniclass2015詳細Aluminium window units
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows