製品の公開
MB-86N SI Panel Door Single AD18 Inward/Outward Opening
MB-86N SI Panel Door Single AD18 Inward/Outward Opening
    Aluprof

    MB-86N SI Panel Door Single AD18 Inward/Outward Opening

    Google翻訳”,

    弊社の製品には、MB-86 システムに基づくパネルドアが含まれます。これは見た目に非常に魅力的であると同時に、技術的に高度な製品であり、そのデザインソリューションとドアの塗りつぶしの豊富な色彩により、機能的で耐久性のある玄関になるだけでなく、家のマークや装飾にもなります。

    ST、SI、SI+、AERO の 4 つのバージョンがあります。パネルドアは、その技術的パラメータにより、建物のエネルギー効率を向上させるための完璧なソリューションです。また、両面テープを使用してパネルを構造物に取り付ける革新的な機能も備えています。

    堅牢な構造

    構造は、ALUPROF の製品の中で最も技術的に進歩したドア システムである断熱アルミ セクション MB-86 のシステムに基づいています。リーフ プロファイルは、特殊なドア フィルと結合できるように調整されており、外側のドア フレームと面一になっています。片側または両側を接着することで、耐荷重プロファイルに取り付けることができます。隠しヒンジを使用できる可能性により、ドアの美観がさらに高まります。

    モダンでスタイリッシュ、そして何年にもわたる優れた外観

    充填パネルは、さまざまなデザインと色で提供されています。さまざまな形状のフライス加工、装飾的なアプリケーションの作成、および製造に使用されるガラスユニットの取り付けの技術により、無限の組み合わせとバリエーションが提供されます。したがって、このようなドアは、現代の住宅だけでなく、古典的なスタイルの建築にも使用できます。それでも、それらは常に注目を集め、エントランスファサードに魅力をもたらす、建物への美しい入り口です。ドア充填は、頑丈で耐候性のある材料で作られています。さらに、外部要素は多くの場合、特殊なラッカーでコーティングされているか、表面にエポキシ樹脂が含まれているため、パネルは長期間、その代表的な外観を維持します。汚れの付着を最小限に抑えるために、独自のテフロン塗料 Finea を塗布することもできます。

    気密性と断熱力

    耐荷重構造は MB-86 システムであるため、軽量でありながら剛性と耐久性に優れたアルミニウム プロファイルを 4 つの構造バリエーション (ST、SI、SI+、AERO) と 3 つの底部シーリングの組み合わせで利用できます。ドアは、非常に高い防水性と気密性、および優れた断熱性と防音性を備えています。これにより、建物内の快適性と使用コストの間に真の相関関係が生まれます。

    一言で言えば、理想的なドア

    Aluprof のパネルドアは、エレガントな外観と高度な技術的パラメータの両方を特徴としており、また、構造の利用可能な全体寸法と、より大きなショーウィンドウの開発にドアを使用する可能性も考慮して、建物への入り口の配置にかなりの自由度を提供します。これは、家が単なる居住場所以上のものであると考える人にとって理想的な提案です。

    仕様
    • Data and technical parameters:

      • Frame/leaf depth: 77 mm, 95 mm,
      • Filling panel thickness: 22 – 95 mm,
      • Maximum leaf dimensions: L up to 1400 mm, H up to 2600 mm,
      • Air permeability: Class 4, PN-EN 12207:2001,
      • Water tightness: Class E900 (900 Pa), PN-EN 12208:2001,
      • Wind resistance: Class C5/B5, PN-EN 12210:2001,
      • Thermal insulating power: UD up to 0,44 W/m2K(for panel of 95 mm),
      • RC2 anti-burglary class.
    技術仕様
    • Unique refmb-86n-panel-door-single-ad18
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションMB-86N Panel Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアセット
    • IFC分類ドアパネル
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 13 16
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ オセアニア
    アイスランド
    アゼルバイジャン
    アメリカ合衆国
    アルジェリア
    アルゼンチン
    アメリカ領サモア
    アイルランド
    アフガニスタン
    アメリカ領ヴァージン諸島
    アンゴラ
    ウルグアイ
    ウォリス・フツナ
    アルバニア
    アラブ首長国連邦
    アルバ
    ウガンダ
    エクアドル
    オーストラリア
    アンドラ
    アルメニア
    アングィラ
    エジプト
    ガイアナ
    キリバス
    イギリス
    イエメン
    アンティグア・バーブーダ
    エスワティニ
    コロンビア
    グアム
    イタリア
    イギリス領インド洋地域
    イギリス領バージン諸島
    エチオピア
    スリナム
    クック諸島
    ウクライナ
    イスラエル
    エルサルバドル
    エリトリア
    チリ
    サモア
    エストニア
    イラク
    カナダ
    ガーナ
    パラグアイ
    ソロモン諸島
    オーストリア
    イラン
    キューバ
    カーボベルデ
    フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
    ツバル
    オーランド諸島
    インド
    キュラソー島
    ガボン
    ブラジル
    トケラウ
    オランダ
    インドネシア
    グアテマラ
    カメルーン
    フランス領ギアナ
    トンガ
    ガーンジー島
    ウズベキスタン
    グアドループ
    ガンビア
    ベネズエラ
    ナウル
    キプロス
    オマーン
    グリーンランド
    ギニア
    ペルー
    ニウエ
    ギリシャ
    カザフスタン
    グレナダ
    ギニア・ビサウ
    ボリビア
    ニューカレドニア
    クロアチア共和国
    カタール
    ケイマン諸島
    ケニア
    ニュージーランド
    サン・マリノ
    カンボジア
    コスタリカ
    コートジボワール
    ノーフォーク島
    ジブラルタル
    キルギス
    サン・バルテルミー島
    コモロ
    バヌアツ
    ジャージー島
    クウェート
    サン・マルタン
    コンゴ
    パプアニューギニア
    スイス
    クリスマス島
    サンピエール島・ミクロン島
    コンゴ民主共和国
    パラオ
    スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
    ココス諸島
    ジャマイカ
    サントメ・プリンシペ
    ピトケアン諸島
    スウェーデン
    サウジアラビア
    シント・マールテン
    ザンビア
    フィジー
    スペイン
    ジョージア
    セントクリストファー・ネービス
    シエラレオネ
    フランス領ポリネシア
    スロバキア
    シリア
    セントビンセントおよびグレナディーン諸島
    ジブチ
    マーシャル諸島
    スロベニア
    シンガポール
    セントルシア
    ジンバブエ
    ミクロネシア連邦
    セルビア
    スリランカ
    タークス・カイコス諸島
    スーダン
    北マリアナ諸島
    チェコ共和国
    タイ
    ドミニカ
    セーシェル
    合衆国領有小離島