製品の公開
MB-Ferroline Door Single Outward Opening
MB-Ferroline Door Single Outward Opening
    Aluprof

    MB-Ferroline Door Single Outward Opening

    5つ星のうち5.05.0(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    サーマルブレイク付きウィンドウシステムMB-FERROLINEは、歴史的建造物の改修に最適であり、鋼製建具を模倣できるウィンドウの適切な外観を維持すると同時に、建設の非常に優れた技術的パフォーマンスを保証します。

    機能と利点:

    • 古典的な外観
    • MB-86ベースの技術ソリューションは、構造の優れた熱保護を保証します。プロファイルには、STとSIの異なる断熱性能を持つ2つのバージョンがあります。
    • 水と空気の浸透に対する高い耐性
    • 61.5mmまでの幅広いグレージング
    • 典型的なユーロ溝の適用は、主要企業によって提供される利用可能な継手のほとんどの設置を可能にします


    仕様
    • Performance:

      • Air Permeability: class 4, EN 12207:2001 
      • Watertightness: class E1350, EN 12208:2001 
      • Windload resistance: up to class C5, EN 12210:2001
    技術仕様
    • Unique refMB-Ferroline-sgl-outward-opening
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションMB-Ferroline
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-05
    • エディション1
    • 奥行き(mm)86
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 13 16
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors