製品の公開
MB-OpenSky 120 Pergola System
MB-OpenSky 120 Pergola System
    Aluprof

    MB-OpenSky 120 Pergola System

    5つ星のうち4.74.7(15 レビュー)
    Google翻訳”,

    MB-OPENSKY 120は、現代の建築のトレンドに完全に適合し、高い耐久性と細部の高品質を特徴とするユニークな製品です。革新的なプロファイル取り付け方法の使用により、システム全体の安定性と、目に見えない隙間による美しい接続が保証されています。MB-Opensky 120 パーゴラの屋根は、可動スラットで構成されたモジュールで、軸上で傾斜角度を 0 から 135° までスムーズに変更できるメカニズムを備えています。このシリーズには、SLIM (Z タイプ) と STANDARD (フラット タイプ) の 2 つの形状のスラットがあります。自動調整システムを備えた伝達メカニズムにより、現場での迅速な設置と、個々のスラットの簡単かつスムーズな調整が可能です。MB -OpenSky 120パーゴラの巧妙な設計により、耐久性と耐候性が高まります。

    この製品には切妻排水システムが装備されており、柱の表面全体を通して屋根から雨水を効果的に排水できます。このシステムで実施したテストでは、最大寸法の構造の場合、許容積雪荷重は72kg/m² 、同時風荷重は約110 km/h であることが示されました。自立型バージョンもあり、その最大寸法は長さ 6m x 幅 4m x 高さ 3m です。

    MB-OpenSky 120パーゴラには、構造内に完全に隠された完全電動ルーフ コントロール メカニズムが装備されています。このメカニズムは、リモコン、スイッチ、携帯電話アプリ、またはスマート ホーム コントロール システムにプログラムされた希望のシナリオを使用して操作できます。パーゴラには、風センサー、雨センサー、太陽センサーなどの追加のアクセサリを取り付けることもできます。これらはすべて、ユーザーの快適性を大幅に向上させます。サイド ブラインドまたはパネルを使用する場合は、ルーフ コントロール システムに完全に統合できます。つまり、パーゴラ全体を 1 つのデバイスで制御できます。

    仕様
    • Features and aesthetics:

      • robust construction made of extruded aluminium,
      • highly aesthetic connections,
      • aesthetically concealed articulated consoles for easy installation,
      • roof module made up of slats - smooth change of angle of inclination in axis from 0 to 135°,
      • two available shapes of slats SLIM (Z type) i STANDARD (FLAT type),
      • power transmission mechanism with automatic adjustment system - quick installation and easy slat adjustment,
      • a motor aesthetically concealed in the design,
      • gabled drainage system - effective drainage of rainwater from the roof over the entire column,
      • option to mount the intermediate column on the finished structure,
      • available LED lighting,
      • possibility to use side screens such as sliding glass panels and/or screens,
      • rafter revision to allow installation of radiant heaters,
      • a wide range of RAL colours - 12 colours in the standard palette!
    技術仕様
    • Unique refmb-opensky-120
    • コレクションセットPergola
    • コレクションMB-OpenSky 120
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • IFC分類建物エレメント代替
    • Uniclass2015コードSs_25_50_45_10
    • Uniclass2015詳細Canopy systems
    • MasterFormat 2014 コード10 73 16
    • MasterFormat 2014 タイトルCanopies
    • OmniClassNumber23-17 21 11 11 13
    • OmniClassタイトルLouvered Canopies