製品の公開
Imperial Hanger Rod Canopy
Imperial Hanger Rod Canopy
Imperial Hanger Rod Canopy
Imperial Hanger Rod Canopy
Imperial Hanger Rod Canopy
Imperial Hanger Rod Canopy
Imperial Hanger Rod Canopy
Imperial Hanger Rod Canopy
Imperial Hanger Rod Canopy
Imperial Hanger Rod Canopy

    Imperial Hanger Rod Canopy

    Google翻訳”,

    インペリアル ハンガー ロッド キャノピーは、建物の玄関をエレガントに覆うように設計されています。この洗練されたキャノピーは、縁石の魅力を高めながら、要素からの保護を提供します。精巧に作られた耐久性のあるインペリアルは、あらゆるエントランスにスタイリッシュで機能的に追加され、訪問者と居住者の両方に快適な体験を提供します。

    • サイズ: 2フィート 6インチ-10フィートの突起と4-100フィート以上の長さ。スプライスで1000フィート以上の長さ。
    • 構造:組み立て済みの粉体塗装アルミニウム部品。
    • ガター/鼻隠し:押し出しアルミニウム、6"、8"、または 12" 4" ガター付きの鼻隠し。
    • 標準ルーフシステム:
      • 24 インチ アルミニウム「W」パネル、押し出しアルミニウム ガター付き。
    • オプションのルーフパネル:
      • 6 インチのアルミ押し出しフラット パネル、押し出しアルミ ガター付き。
      • 押し出しアルミニウム雨どいを備えた 8 インチ アルミニウム ロール成形フラット パネル。
      • 10インチのアルミロール成形「V」パネル。
      • 1.5インチ角のアルミ押し出しラティス。
    • サポート:オーバーヘッド「ハンガーロッド」ブレース。
    • アドオン アクセサリー:クラウン モールディング。

          インペリアルのコンポーネントは、プロジェクトや屋外スペースに合わせて色を調整できるため、既存の構造物や自然の要素とシームレスに調和することができます。

            仕様
            • Americana Outdoors is a trusted manufacturer of outdoor structures and shade solutions for commercial, municipal, and residential applications. With decades of experience, they specialize in high-quality aluminum canopies, walkway covers, sun shelters, and custom shade structures designed to enhance outdoor environments with durability and style.

              Their portfolio includes metal awnings, bus shelters, covered walkways, and pergola structures, all engineered for long-lasting performance and aesthetic appeal. Whether it's park shelters, recreation area covers, or school walkway covers, Americana delivers dependable solutions that meet ADA compliance and local building code requirements.

              From concept to completion, Americana provides design-build services, custom fabrication, and structural engineering support to meet project-specific needs. Their powder-coated finishes, maintenance-free materials, and weather-resistant coatings ensure lasting beauty and performance in any climate.

              Americana's products are ideal for public spaces, educational facilities, transit centers, and athletic complexes, offering reliable protection from the elements while promoting comfort and safety. Backed by expert craftsmanship and a commitment to service, Americana is a leader in architectural shade systems across the U.S.

            技術仕様
            • Unique refimperial-hanger-rod-canopy
            • コレクションセットAmericana Outdoors Inc
            • コレクションCanopies
            • タイプショーケース(モデル)
            • 公開日2023-04-20
            • エディション1
            関連
            • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
            • 副マテリアル 押出成形 [アルミ]
            • 設計国アメリカ合衆国
            • 製造国アメリカ合衆国
            識別情報
            • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
            • Uniclass2015コードPr_20_65_78
            • Uniclass2015詳細Shelter structures
            • OmniClassNumber23-19 29 13
            • OmniClassタイトルCovers and Shelters

            対応地域

            北米
            アメリカ合衆国