製品の公開
MB-RW Roof Window System
MB-RW Roof Window System
    Aluprof

    MB-RW Roof Window System

    Google翻訳”,

    MB-RWは、今日の屋根のこれまで以上に高い熱的および機能的要件に対応する最先端のシステムです。このシステムは、エネルギー効率の高いアルミニウムシステムのAluprofポートフォリオへの最新の追加です。このシステムを使用して設計された窓は、レベルに対して3°から75°の範囲の傾斜角を持つMB-SR50NおよびMB-TT50マリオントランサムシステムに基づく屋根に統合することを目的としています。ルーフウィンドウには、最大2.5 mの垂木/母屋軸と最大200kgの重量が付属しています。<br>MB-RWシステムは、強力な断熱と幅広いグレージングオプション(32〜51 mm)を提供します。高いエネルギー効率を重視するプロジェクトに最適です。このため、システムには独自の断熱材が付属しています。特別に設計されたグレージングガスケットとカバーキャップは、平均以上の耐候性パラメーターを提供すると同時に、ガラスインフィルのシームレスな取り付けを可能にします

    仕様
    • TECHNICAL PARAMETERS:

      • Thermal insulation: Uf from 1.8 W/(m2K)
      • Air permeability – class 4 (1350 Pa); EN 12207
      • Watertightness – E1800; EN 12208
      • Resistance to wind load – 2.4 kN/m2; EN 12210
      • Resistance to impact – class 4; EN 1873


    技術仕様
    • Unique refMB-RW_Roof_Window_System
    • コレクションセットFaçade systems
    • コレクションMB-RW
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-04
    • エディション1
    • 奥行き(mm)113
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 両上げ下げ窓
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (46)
    5つ星のうち4.8 4.8 (37)
    5つ星のうち4.8 4.8 (34)
    5つ星のうち4.8 4.8 (16)