製品の公開
MB-Skyline Type S Narrow-Profile Double sliding door Fix-Slide
Aluprof

MB-Skyline Type S Narrow-Profile Double sliding door Fix-Slide

Google翻訳”,

MB-SKYLINE TYPE Sスライドドアシステムは、建築デザインにおける画期的な進化を体現しています。壁や天井にシームレスに溶け込むスリムなプロファイルと、ドアパネルが接する極細の縦枠が特徴で、洗練されたミニマルな美しさを実現し、あらゆる建物の優雅さと軽やかさを際立たせます。特筆すべきは、完全に隠された隙間のある敷居で、これまでにないほど室内と屋外空間のシームレスな移行を実現します。

MB-SKYLINE TYPE Sでは、底部プロファイルとスライドローラーが床面にさりげなく組み込まれており、敷居部分に洗練された、ほとんど目立たない隙間を実現しています。MB-Skylineモデルの実績を基盤に、この改良版は卓越した品質、スムーズな操作性、そして比類のないデザインの柔軟性を保証します。

主な特徴と利点:

  • 壁と天井に組み込まれた、2本または3本のレールを備えたドア枠
  • 駆動式または縦枠式ロックを装備した場合、側面から見えなくなるスリムなドアリーフ形状
  • ドアの接合部には25mmの縦枠があります。
  • ドアの最大重量:500kg(手動操作時)または750kg(隠し駆動装置付き)
  • ガラスの厚さは52mmから60mmまで選択可能
  • ドアプロファイルの構造奥行き:扉本体71mm、2トラックフレーム190mm、3トラックフレーム292mm
  • 天井のたわみを補正する革新的な形状
  • フレームに静かで洗練されたスライド式シールを採用
  • 調節可能なスライドローラーにより、ドアのスムーズな開閉が保証されます。
  • ドアの扉面または縦枠に手動ロック機構を取り付けることができます。
  • ラジオ受信機、安全レーダー、スマートデバイス制御との互換性を内蔵したドライブ
  • 可動式ドアと視覚的に調和する固定式ガラスパネルのオプション
  • すっきりとした外観を実現する隠し排水システム
  • システム固有の調整可能な取り付けコンソール
  • 構造基盤部の断熱性の向上
  • 「ゼロマリオン」設計により、スカイフローベネチアンブラインドやスカイロールスクリーンなどの外部日よけが可能になります。
技術仕様
  • Unique refMB-Skyline_Type_S_Narrow-Profile_Double_sliding_door_Fix-Slide
  • コレクションセットWindows & Doors
  • コレクションMB-Skyline Type S
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2026-05-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
  • IFC分類ドア
  • Uniclass2015コードSs_25_30_20_77
  • Uniclass2015詳細Sliding doorset systems
  • MasterFormat 2014 コード08 32 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSliding Aluminum-Framed Glass Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 13 19
  • OmniClassタイトルSliding Metal Doors
  • UniFormatIIコードB2030
  • UniFormatIIタイトルExterior Doors