製品の公開
MB-SLIDER WINDOW Vertically and horizontally sliding window system
Aluprof

MB-SLIDER WINDOW Vertically and horizontally sliding window system

5つ星のうち4.74.7(6 レビュー)
Google翻訳”,

MB-スライダーウィンドウは、断熱を必要としない内部および外部アプリケーションで垂直および水平にスライドするウィンドウを作成するために使用されます。 MB-Slider Windowは、銀行、食堂、レセプションなどのレセプションウィンドウとして使用できます。スライディングウィンドウシステムに基づく構造は、労働集約的な機械的処理を必要としないため、迅速かつ簡単に事前に作成できます。 MB-スライダーウィンドウは、細い葉とフレームのプロファイルを備えています。垂直スライディングウィンドウシステムの大きな利点は、そのドライブがリーフプロファイルに隠されていることです。これにより、構造がさらに美的に魅力的になります。 MB-Slider Windowは、業界で認められた企業によって製造されたハードウェアからさらに恩恵を受けることができるため、製品の最終的な外観と機能は最高の基準を満たします。

仕様
  • FEATURES AND BENEFITS:

    • structural depth of window profiles is 45 mm for frame and 26 mm for leaves
    • system-based windows can slide vertically or horizontally
    • can be used with any window & door system
    • maximum leaf weight in horizontal sliding window: 80 kg
    • maximum active leaf weight in vertical sliding window: 25.5 kg
    • drive concealed in the leaf profile
    • effective water drainage & ventilation system in internal applications
    • two sizes of leaf profile
    • reception windows can be fabricated in MB-45 system frame or as independent constructions - thanks to the system frame
    • glazing options from 4 mm to 10.5 mm


    技術仕様
    • Unique refMB-slider-window-system
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションMB-45 windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-05
    • エディション1
    • 奥行き(mm)45
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows