製品の公開
MB-SLIMLINE Window 1-sash Tilt and Turn
MB-SLIMLINE Window 1-sash Tilt and Turn
MB-SLIMLINE Window 1-sash Tilt and Turn
    Aluprof

    MB-SLIMLINE Window 1-sash Tilt and Turn

    Google翻訳”,

    断熱性の高いMB-サーマルブレーク付きスリムラインウィンドウシステムは、さまざまなタイプの高耐性で内向きに開くことができるウィンドウ(サイドハング、ホッパー、チルトアンドターンウィンドウ)や固定ウィンドウなどの外部構造要素の製造を目的としています。優れた耐水性、気密性、遮音性能。 MB-Slimlineは、構造の外側から見える非常に狭い幅のアルミニウムプロファイルにより、構造の外側から見えるまたは見えないプロファイル(SG)を使用して、2つのバリエーションの開き窓を製造できます。目に見えない開き窓を使用すると、開閉可能なユニットと固定されたユニットの外観はほぼ同じになります。このシステムはまた、スチールプロファイルで作られた古いスタイルの窓を大幅に置き換え、構造の外側から同様の外観を維持しながら、パーティションの断熱性を大幅に向上させることができます。

    仕様
    • Features and benefits MB-SLIMLINE:

      • high resistance to water & air infiltration plus an excellent thermal insulation can be obtained thanks to the special shape of the central gasket
      • good thermal insulation Uw from 0,8 W/(mK)
      • important glazing range, up to 81 mm
      • the use of typical “Euro” grooves enables installation of most of the available fittings
      • the construction method is maximally simplified. Profile connections (corner & T-connections) are performed by bolting or studding

      Technical parameters:
      • Air permeability: class 4, EN 1026:2001; EN 12207:2001
      • Watertightness: classE 1500, EN 1027:2001; EN 12208:2001
      • Thermal insulation: (Uw): from 0,8 W/(m2K)
    技術仕様
    • Unique refMB-SLIMLINE_window_1sash_tilt_and_turn
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションMB-SLIMLINE windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-10
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チルト&ターン・ウィンドウ
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    アジア ヨーロッパ 北米 アフリカ
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (47)
    5つ星のうち4.8 4.8 (34)
    5つ星のうち4.8 4.8 (37)
    5つ星のうち4.8 4.8 (16)