製品の公開
MB-SR50N A Overlapping facade system for wood and steel
Aluprof

MB-SR50N A Overlapping facade system for wood and steel

Google翻訳”,

Aluprofは、MB-SR50Nマリオンと欄間壁に基づいて、オーバーラップシステムMB-SR50NAを作成しました。このシステムは、異なる特性を持ち、外側と内側で異なって見える建設資材を組み合わせることができます。外部のアルミニウム要素は、気象条件に対する内部の骨格構造の耐久性のある保護を保証します。耐力構造の構築には、2種類の材料を使用できます。木製の構造プロファイルは、木の自然の美しさのためにインテリアに特定の特徴を与え、快適で居心地の良い雰囲気を作り出します。工業用タイプの装飾の実行、またはサポート間に大きな距離がある場合。

仕様
  • TECHNICAL PARAMETERS

    • width of the mullions: 50 mm
    • width of the transoms: 50 mm
    • glazing with translucent units
    • max. weight of the infill up to 600 kg
    • thermal insulation: Uf from 0.72 W/(m2K)
技術仕様
  • Unique refMB-SR50N-A_Overlapping-facade-system
  • コレクションセットFaçade systems
  • コレクションMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-07-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
  • IFC分類カーテン・ウォール
  • Uniclass2015コードSs_25_10_20
  • Uniclass2015詳細Curtain walling systems
  • MasterFormat 2014 コード08 44 13
  • MasterFormat 2014 タイトルGlazed Aluminum Curtain Walls
  • OmniClassNumber23-13 33 27 11
  • OmniClassタイトルCurtain Walls