製品の公開
MB-SR50N OW Awning/Parallel Opening Facade Window
MB-SR50N OW Awning/Parallel Opening Facade Window
    Aluprof

    MB-SR50N OW Awning/Parallel Opening Facade Window

    Google翻訳”,

    日除けに平行な開口部の窓は、熱破壊を伴うアルミニウムプロファイルに基づく構造です。これにより、大型で高性能のウィンドウを作成できます。

    日除けに平行な開口部の窓の構造は、2つのグレージングオプションで設計されています。

    • グレージングを固定し、窓の輪郭を強調するための外部ストリップを備えた標準グレージング
    • フレームレス構造として、構造用シリコンを使用して外側のペインをアルミニウムフレームに接着します。開口部の窓は、隣接する固定領域とまったく同じです。

    断熱と遮音に関して最高の性能を達成するために、サーマルブレークとグレージングガスケットの最新の技術的ソリューションが導入されました。さらに、非常に効率的な換気および排水システムが設計されており、窓の長持ちし、故障のない操作を保証します。

    仕様
    • Max dimensions and weight of MB-SR50N OW constructions:

      • awning: L up to 2000 mm, H up to 2630 mm, max. weight: 180 kg
      • parallel outward-opening: L up to 2000 mm, H up to 3000 mm, max. weight: 440 kg
      • side-opening version: L up to 970 mm, H up to 2000 mm, max. weight: 47 kg

      Technical parameters:

      • Air permeability: Class 4, EN 12207:2001
      • Watertightness: Class E 1650, EN 12208:2001
      • Resistance to wind load: Class B5/C5, EN 12210:2001

    技術仕様
    • Unique refMB-SR50N-OW
    • コレクションセットFaçade systems
    • コレクションMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2020-05-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 両上げ下げ窓
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98_02
    • Uniclass2015詳細Aluminium window units
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (47)
    5つ星のうち4.8 4.8 (34)
    5つ星のうち4.8 4.8 (37)
    5つ星のうち4.8 4.8 (16)