製品の公開
MB-SR50N OW HI+ Awning/Parallel Opening Facade Window
MB-SR50N OW HI+ Awning/Parallel Opening Facade Window
MB-SR50N OW HI+ Awning/Parallel Opening Facade Window
    Aluprof

    MB-SR50N OW HI+ Awning/Parallel Opening Facade Window

    Google翻訳”,

    オーニング平行開口窓は、サーマルブレークを備えたアルミニウムプロファイルに基づいた構造です。その最も重要な利点の中には、構造全体に軽さを与えるコスト効率の高いプロファイルがあり、これは内側から見たときに特に重要です。オーニング平行開口窓の構造は、2 つのガラス オプションで設計されています。外部ストリップ付きの標準グレージング。グレージングストリップの適用により、構造的な接着の必要性がなくなり、窓の輪郭が強調されます。

    構造用シリコーンを使用して外部ガラスをアルミニウムフレームに接着する構造ガラス技術の適用により、外側にアルミニウム要素を適用する必要がなくなり、外側のファサードのラインが均一かつ平行になります。開いている窓は、隣接する固定領域と何ら変わりません。シリコーン接合部の抵抗性と耐久性に関する完全な保証は、アルミニウム プロファイルへのガラス板の構造接着を行う会社によって認められます。設計に基づいて、オーニング平行開口窓に断熱ガラスユニットが取り付けられます。

    断熱性と遮音性に関して最高のパフォーマンスを達成するために、サーマルブレイクとグレージングガスケットの最新の技術ソリューションが導入されています。さらに、非常に効率的な換気と排水システムが設計されており、窓の長期にわたる故障のない動作が保証されます。プロファイルの再加工に関連するコストを削減するために、アルミニウム部分に特別な溝が設計されており、摩擦ステー機構と多点ロックハードウェアを時間効率よく取り付けることができます。溝は標準化されているため、ヨーロッパの有名企業が製造したハードウェアの適用が可能です。

    仕様
    • Max dimensions and weight of MB-SR50N OW HI+ constructions:

      • awning: L up to 2000 mm, H up to 2629 mm, max. weight: 180 kg
      • parallel outward-opening: L up to 2000 mm, H up to 3129 mm, max. weight: 400 kg
      • side-opening version: L up to 879 mm, H up to 2000 mm, max. weight: 55 kg

      Technical parameters:

      • Air permeability: Class 4, EN 12207:2001
      • Watertightness: Class E 1950, EN 12208:2001
      • Resistance to wind load: Class B5/C5, EN 12210:2001

    技術仕様
    • Unique refMB-SR50N-OW-HI
    • コレクションセットFaçade systems
    • コレクションMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2024-02-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 両上げ下げ窓
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98_02
    • Uniclass2015詳細Aluminium window units
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (47)
    5つ星のうち4.8 4.8 (34)
    5つ星のうち4.8 4.8 (37)
    5つ星のうち4.8 4.8 (16)